Выбор Продукта

  • Готовый ЦОД - Xubus Node
  • Готовый ЦОД

    Быстрое развертывание для периферийных центров и ЦОД в сфере телекоммуникаций и центров обработки данных

     

    Xubus Node
    Готовый универсальный контейнерный ЦОД 
    18 кВт, 35 кВт, 50 кВт, 70 кВт и 90 кВт

    Развивающаяся инфраструктура 5G открывает новые возможности для предприятий и учреждений,
    предлагая важные сервисы их клиентам и обычным людям. Компании, работающие в сфере телекоммуникаций, здравоохранения, банковской отрасли и сфере страхования, в производственных отраслях, военной и других областях, сталкиваются с высокими и растущими ожиданиями пользователей сервисов, которым требуется высокая скорость, производительность, надежность и безопасность данных.

    Delta Xubus Node — идеальное решение для всех задач 5G, это ЦОД под ключ, доступные в пяти конфигурациях разной ИТ-нагрузки, от 18 до 90 кВт. Это полностью интегрированное решение, спроектированное по принципу «plug-and-play» для быстрого развертывания с превосходной надежностью и гибкостью – готовое к реализации преимуществ 5G.
     

     

    Предсобранные ЦОД

    Полностью разработанный и оптимизированный, предлагается в 5 стандартных вариантах от 18 до 90 кВт нагрузки от ИТ-потребителей с дополнительными вспомогательными системами.

    Полностью разработанный и оптимизированный, предлагается в 5 стандартных вариантах от 18 до 90 кВт нагрузки от ИТ-потребителей с дополнительными вспомогательными системами.

     

    Система электропитания 

    Система электропитания

    • Системы ИБП отличаются высочайшей производительностью, надежностью и эффективностью и обеспечивают критически важную защиту по электропитанию и экономию для клиентов.

    • Автоматическое переключение между двумя источниками в базовой комплектации для всех решений Xubus Node, так что клиент может подключить все системы генерирования электропитания на объекте (кроме электропитания от сети).

    • Решение распределения электропитания встроено в ИБП, что также позволяет экономить ценное пространство.

    • Кабельная разводка непосредственно над стойками позволяет более эффективно использовать пространство и обеспечивает простоту и гибкость установки.

    • Благодаря резервированию аккумуляторных батарей система может работать 5 минут при полной нагрузке.

     

     

    Сертификат Uptime Tier III Ready

    TIER-Ready III
    Центр обработки данных, сертифицированный по Tier III, можно обслуживать, не прерывая работу; его отличительной характеристикой являются резервируемые компоненты, а резервные пути распределения обеспечивают критически важную среду. В отличие от Tier I и Tier II, такие объекты не требуют остановки, когда необходим ремонт или замена оборудования. Компоненты систем Tier III добавляются к компонентам систем Tier II, так что любую часть можно остановить без риска для работы ИТ-системы.

     

    Дополнительно - Data Center InfraSuite Manager для ЦОД

    Дополнительно - Data Center InfraSuite Manager для ЦОД

    • В состав комплексного решения входят все необходимые инструменты управления, контроля и автоматизации, помогающие эффективно оптимизировать инфраструктуру ЦОД, а также предоставляющие новые возможности.

    • Базовая модель InfraSuite Manager позволяет интегрировать любое оборудование, вне зависимости от производителя и узнавать рабочий статус, получать данные и сообщения об ошибках и показателях работы оборудования в рамках плана проекта в режиме реального времени.

    • Дополнительный модуль PUE Energy отвечает за измерение энергопотребления, определение коэффициента PUE, расчет затрат на электроэнергию и анализ ранее полученных данных.


    Системы охлаждения

    Системы охлаждения

    • Система охлаждения состоит из блоков DX, организованных в ряд, с вентиляторами с возможностью замены в процессе работы и распределенной системой управления.

    • Стандартная рабочая температура окружающей среды составляет от -15 °C до +48 °C.

    • Функция автоматического выхода для контроля локальных горячих зон.

    • Выносные конденсаторы с воздушным охлаждением предварительно установлены на модуле, поэтому дополнительная установка на месте не требуется.

    • Вокруг конденсаторов устанавливается сетчатый короб для механической защиты. 


     
    • Продукт доступен не во всех странах.
    • Это решение изготовлено по индивидуальным параметрам и рекомендуется для более крупных проектов. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от потребностей клиента.

             За подробностями обращайтесь по адресу dc.russia@deltaww.com

     
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *