Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

ИБП Ultron серии HPH, трехфазные, 60/80/100/120 кВт

Введение

Защита электропитания с лучшей в своём классе максимальной мощностью и эффективностью

Онлайн ИБП 60/80/100/120 кВТ Ultron HPH с двойным преобразованием энергии предлагает лучшую в своём классе комбинацию максимальной доступной мощности, исключительной энергоэффективности и превосходных характеристик для небольших ЦОД и других ответственных приложений, требующих высоконадёжной защиты электропитания.

Ultron HPH обеспечивает максимальную доступную мощность без снижения номинальных характеристик в зависимости от типа нагрузки, одинаково эффективно питая активные и реактивные нагрузки. Его номинальная мощность, выраженная в кВА, равна номинальной мощности, выраженной в кВт. Благодаря разработанному Delta инновационному трёхкаскадному инвертору и трёхфазной схеме коррекции коэффициента мощности (PFC), ИБП 60/80/100/120 кВТ Ultron HPH обладает низким коэффициентом нелинейных искажений тока iTHD < 3 % и высоким КПД, который в режиме преобразования AC-AC достигает 96 %, а в экономичном режиме – 99 %. Широкий диапазон входного напряжения позволяет трехфазным источникам бесперебойного питания Ultron HPH работать в нестабильных электросетях и сокращает количество случаев заряда аккумуляторных батарей, тем самым увеличивая их срок службы.

Всё это обеспечивает значительное сокращение эксплуатационных затрат. Блоки бесперебойного питания Ultron HPH представляет собой идеальное решение по надёжной защите электропитания в ответственных приложениях.

В данной серии блоков бесперебойного питания большое внимание уделено отказоустойчивость системы. Отказоустойчивый алгоритм управления сокращает вероятность отказа системы вследствие неисправности одного элемента. Технология цифровой обработки сигнала сокращает число электронных компонентов, что приводит к уменьшению частоты отказов. Широкий выбор конфигураций, включая параллельное резервирование по схеме N+Х и горячую замену, позволяет избежать простоя системы в случае неисправностей электроснабжения. Надежность ИБП придает резервный источник вспомогательного питания.

Усовершенствованные трехфазные источники бесперебойного питания позволяют ускорить процесс технического обслуживания. Так, встроенный механический байпас обеспечивает непрерывное питание нагрузки во время осмотра ИБП.

Гибкий выбор количества аккумуляторов для блоков бесперебойного питания помогает сократить расходы на закупку батарей. С трехфазными источниками Ultron HPH могут использоваться разные аккумуляторные батареи: благодаря регулированию тока и напряжения заряда возможна адаптация к различным типам батарей.

Также к преимуществам блоков бесперебойного питания Ultron HPH относится дистанционный контроль, осуществляемый посредством совершенствованных коммуникационных интерфейсов.

Легко заменяемые внутренние компоненты ускоряют и упрощают выполнение технического обслуживания

 

Применения
Серия HPH - Области применения

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *