Выбор Продукта
Технические статьи
Предсобранные ЦОД: глобальная тенденция

ЦОД строятся в разных странах мира, но лидером в продуктах, технологиях и стандартах отрасли остаются США. В 2016 году объем ИТ-инвестиций в ЦОД в США составил 84,2 млрд долларов — 40,4 % всего мирового рынка. По данным компании CBRE, которая занимается исследованиями рынка коммерческой недвижимости, в 2017 году только в строительство корпоративных ЦОД было вложено 18,2 млрд долларов и ожидалось, что к концу года эта величина превысит суммарный объем вложений трех предыдущих лет. В странах Европы ЦОД также стабильно развиваются: в 2016 году инвестиции в них составили 36,5 млрд долларов на 27% больше, чем в 2015. Это 17,5 % мирового рынка. Директор CBRE по решениям для ЦОД Эндрю Джей (Andrew Jey) отмечает: «В 2017 году мощность, потребляемая ЦОД в Европе, должна вырасти не менее чем на 100 МВт. Год станет рекордным по темпам развития ЦОД». Азиатско-Тихоокеанский регион также заметен на глобальном рынке: масштаб инвестиций (без учета данных по Японии) вырос на 13,3 % по сравнению с прошлым годом и достиг 52 млрд долларов. Лидером в регионе по развитию ЦОД стал Китай. Новые технологии и направления, такие, как большие данные, облачные вычисления и интернет вещей, стимулируют смену приоритетов, инновации и рост предприятий и целых отраслей. По данным CCID CONSULTING, объем ИТ-инвестиций в ЦОД Китая в 2016 году достиг 20,8 млрд долларов США — на 9,1 % больше, чем годом ранее.
Источник: CCID CONSULTING, февраль 2017
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦОД НЕ ОТВЕЧАЮТ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Ускорение строительства новых ЦОД и повышение качества предоставляемых ими услуг — закономерная реакция на новые требования, вызванные экономическим развитием и рыночной активностью. В наши дни все четче проявляются слабые стороны традиционных ЦОД (см. ниже) и становится ясно, что они больше не могут удовлетворять современным требованиям.
-
Долгий процесс строительства и недостаток гибкости
Процесс строительства традиционных ЦОД обычно занимает год-полтора, а иногда даже больше. В ходе строительства в проекты вносятся изменения, координируются интерфейсы, пересматриваются коммуникационные протоколы — и часто оказывается, что готовый ЦОД выглядит и работает совсем не так, как планировалось. Из-за затянутых сроков строительства такие ЦОД поздно начинают приносить прибыль. К моменту их пуска в эксплуатацию рынок уходит далеко вперед, и говорить о конкурентоспособности уже не приходится. Нарастить мощность традиционного ЦОД, отвечая растущим требованиям рынка, крайне сложно. -
Препятствия для повышения плотности мощности
В эпоху больших данных передача информации — уже не столько буквы и слова, сколько графика и видео, и объемы передаваемых данных растут в геометрической прогрессии. Развитие интернета вещей неизбежно приведет к тому, что беспилотный автомобиль будет ежедневно генерировать до 4 ТБ данных, «умный» завод — до 1 ПБ, а облачный видеосервис — до 750 ПБ. Все это предъявляет очень высокие требования к инфраструктуре ЦОД. Плотность мощности в них необходимо увеличивать, но, поскольку в традиционных ЦОД используются либо системы охлаждения RoomCool, либо просто холодные коридоры, сделать это проблематично. -
Высокие расходы
Уже в самом начале строительства традиционного ЦОД необходимы инвестиции в крупных размерах. Кроме того, недозагрузка ЦОД при эксплуатации снижает эффективность, но энергопотребление при этом остается повышенным. Затраты на строительство, управление и обслуживание, а также косвенные убытки из-за позднего ввода ЦОД в эксплуатацию приводят к росту совокупной стоимости владения. -
Сложность управления и обслуживания
Применение оборудования разных производителей, несовместимость интерфейсов и протоколов и ручная корректировка проектов в ходе строительства традиционных ЦОД замедляют и усложняют процессы управления и обслуживания.
ПРЕДСОБРАННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЦОД: РЕВОЛЮЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Предсобранный модульный ЦОД — это ЦОД, элементы инфраструктуры которого монтируются на заводе в соответствии с требованиями проекта, а затем быстро устанавливаются на месте. Это проработанное стандартное решение с высоким уровнем интеграции систем. ЦОД строится из независимых модулей, обладающих необходимой функциональностью, взаимно совместимых и взаимозаменяемых.
Типичным примером предсобранного модульного ЦОД является контейнерный ЦОД, инфраструктура которого размещается в стандартных ISO-контейнерах размером 20 и 40 футов. Он удобен в обслуживании, быстро монтируется, может переноситься на другое место, поддерживает расширение и замену модулей. Такие ЦОД часто устанавливают на военных объектах, объектах горнодобывающей промышленности, научно-исследовательских морских судах, в удаленных филиалах предприятий и местах, подвергшихся стихийным бедствиям. Они в 6 раз превосходят традиционные ЦОД по производительности и плотности мощности, а затраты на их строительство ниже более чем в 2 раза.
Модульные ЦОД — одна из разновидностей контейнерных. При установке внутри помещения от контейнерной оболочки можно отказаться, но все преимущества контейнерного ЦОД при этом сохраняются.
Контейнерные и модульные ЦОД — типичные, но не единственные представители категории предсобранных ЦОД. В нее входят и другие комплексы устройств с предварительно настроенной инфраструктурой, окончательно монтируемые на месте.
Предсобранные модульные ЦОД стали по-настоящему революционным прорывом.
-
Отсутствие зонирования
В отличие от традиционных ЦОД, которые при проектировании сразу разделяются на функциональные зоны, в предсобранных модульных ЦОД в пределах одного модуля объединяются серверные блоки, источники питания и устройства охлаждения. Это упрощает конструкцию и экономит пространство. -
Заводское изготовление
Вся инфраструктура предсобранных модульных ЦОД, в том числе стойки, устройства охлаждения, ИБП, блоки распределения питания, сетевые соединения, проводка, системы мониторинга, освещение, люки, дверцы, панели и платформы, а также все соединительные терминалы, изготавливается в заводских условиях. Такой подход является гарантией качества сборки и основой надежного функционирования ЦОД. -
Быстрый монтаж в соответствии со всеми стандартами
Предсобранные модули один за одним устанавливаются и подключаются в месте размещения ЦОД. Для каждого модуля предусмотрены стандартные процедуры монтажа. Благодаря этому сокращается объем монтажных работ и снижаются требования к квалификации персонала. ЦОД быстрее и с меньшими затратами вводится в эксплуатацию. Строительство традиционного ЦОД занимает 1-2 года, а предсобранного модульного — всего 1-2 месяца. -
Гибкость и наращивание мощности
Предсобранные модульные ЦОД строятся по мере необходимости, а их мощность может со временем наращиваться. Инвестировать в проект можно последовательно, что делает процесс строительства ЦОД более гибким и положительно отражается на общей эффективности его работы. -
Высокая плотность мощности и снижение затрат
В предсобранных модульных ЦОД обычно применяется межрядное кондиционирование, сконцентрированное на участках с повышенной температурой, с равномерным воздушным потоком, но без градиента температур. В них также может быть организована система горячих и холодных коридоров. Благодаря строгому подходу к управлению воздушным потоком эффективность охлаждения в стойках резко повышается, что позволяет добиться плотности мощности 20 кВт и выше на одну стойку. Это экономит пространство, сокращает расходы на электроэнергию и снижает показатель энергетической эффективности (PUE). -
Профессиональное комплексное обслуживание
Техническое обслуживание предсобранных модульных ЦОД проводит сервисный отдел одного производителя; нет необходимости тратить деньги на вызов специалистов из нескольких компаний. Применение интеллектуальной, дружественной к пользователям системы управления инфраструктурой позволяет администраторам в любой момент времени держать под контролем функционирование всего ЦОД.
ИСТОРИИ КЛИЕНТОВ
Предсобранные модульные ЦОД имеют очевидные преимущества перед традиционными. В каждой стране строительство ЦОД ведется согласно принятой политике и по направлениям, которые признаны приоритетными. Ведущие позиции по темпам внедрения предсобранных модульных ЦОД занимают такие ИТ-гиганты, как IBM, Microsoft и Google. Например, всеобщее внимание привлек новый модульный ЦОД Google в штате Орегон (США), составленный из 45 контейнеров, в каждом из которых размещено по 1160 серверов, изготовленных по техническим условиям заказчика. Общая мощность ЦОД составляет 100 МВт, а показатель PUE не превышает 1,25.
Интернет-компании Китая, такие как Tecent, Baidu и Alibaba, также следуют концепции предсобранных ЦОД. 12 сентября 2016 года Alibaba ввела в эксплуатацию два ЦОД в Чжанбэе как часть реализации плана по построению центра облачных сервисов для филиалов Alibaba в Северном Китае общей стоимостью 20 млрд юаней. Зимой в Чжанбэе температура нередко опускается до -38 °C, и почти полгода полноценное строительство там невозможно. Для Alibaba это не стало помехой: два крупных ЦОД были сооружены всего за год благодаря выбору предсобранной модульной конструкции.
Delta, являющаяся одним из мировых лидеров в управлении электропитанием, терморегулировании и решениях для инфраструктуры ЦОД, хорошо понимает потребности отрасли и имеет все необходимое для разработки и производства таких решений. Модульные решения Delta позволяют строить малые, средние и крупные, а также контейнерные ЦОД для самых разных областей применения.
Решения Delta для построения предсобранных ЦОД
|
Один из ведущих мировых поставщиков услуг колокации в Азиатско-Тихоокеанском регионе выбрал контейнерный ЦОД Delta для своей периферийной сети. Аргументами в пользу Delta стали уникальная гибкость конфигурирования систем питания, экономичные устройства охлаждения, умные системы мониторинга и управления, а также другие жизненно необходимые компоненты — и все это на единой платформе. На начальной стадии ИТ-нагрузка составляла 3 МВт на один зал, а в каждом зале находилось по 4 контейнера. В дальнейшем нагрузка была доведена до 28 МВт.
▲ Применение решений Delta в крупном контейнерном ЦОД, предоставляющем услуги колокации (Азиатско-Тихоокеанский регион)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие цифровой экономики постоянно требует строительства новых центров обработки данных, но традиционные варианты их конструкции уже не соответствуют запросам потребителей. Революционным прорывом и популярной тенденцией стали предсобранные модульные ЦОД. Они появляются в различных странах мира, и в будущем прогнозируется увеличение темпов их строительства. Прогресс в экономике и появление новых сфер применения ЦОД ведут к тому, что в обозримом будущем тенденция к внедрению новых методов строительства сохранится.
Решение Delta для инфраструктуры ЦОД — это модульный комплекс с высокой степенью интеграции, позволяющий строить высокопроизводительные центры. Delta входит в число 7 лидеров мирового рынка силовых систем для ЦОД (Technavio, 2016) и еще более упрочила свои позиции, начав выпускать решения для предсобранных ЦОД, в которых сочетаются разнообразные источники питания, устройства охлаждения, модульные стойки, системы мониторинга и многое другое.