PRODUCT LIST
러시아 정유단지 프로젝트를 시행하는 델타전자

어느 특정 단계에서 클라이언트는 공장부지에서 보안장비와 페리미터 펜스, 비디오감시 시스템의 지속적인 운영을 보장해야 할 필요성을 느꼈다. 이것의 첫 번째 목적은 30분의 백업시간과 월 캐비닛 안의 400와트 밀도를 지닌 컴팩트한 단상 UPS를 선택하는 것이었다.
이러한 목적을 달성하기 위해 넥스트 엔지니어링의 기술자들과 스텍트르 RS의 전문가들은 모든 필요한 특성을 갖춘 델타전자의 앰플론 N 시리즈 1kVA UPS를 선택했다. 온라인 이중전환 위상을 지닌 이 UPS 기기는 작은 규격뿐만 아니라 임계로드를 보호해주는 안정적인 정현파 전압 전원을 공급할 수 있는 능력을 제공한다. 이 기기는 폭넓은 입력전압 범위로 불안정한 매개변수들이 포함된 네트워크에서 작동하고 배터리 전원으로 전환할 필요성을 줄여줌으로써 배터리의 수명을 연장해준다. 이 UPS의 개선된 디지털 신호 프로세서(DSP)는 안정성을 유지하는 데 필요한 전자부품의 개수를 줄여주는 빠른 연산능력을 갖추고 있다. 사용자 친화적인 인터페이스를 포함하고 있는 LCD 디스플레이는 로컬 모니터링 및 관리를 훨씬 더 수월하게 해준다. 그 외에 전기를 절약하는 데 더움을 주는 다른 요소들로는 0.9 출력 역률과 최대 93%의 AC-AC 에너지 전환 효율 등이 있다.
스펙트르 RS의 UPS 시스템 부서 관리자인 타티아나 볼코바(Tatyana Volkova )는 다음과 같이 말했다. “이 프로젝트에서는 우수한 가격대비 품질, 결함안전, 컴팩트한 규격, 우수한 사후서비스 조건, 해당 지역 내에 위치하고 있는 공식 서비스 센터 등을 포함해서 클라이언트의 모든 요구사항을 충족시켜줄 수 있는 효과적인 솔루션을 찾는 것이 매우 중요했습니다. 이 클라이언트는 특히 판매업체 장비의 신뢰성에 대해 언급했습니다. 실제로 러시아와 CIS의 여러 다양한 시설들에서의 프로젝트를 시행했던 많은 경험을 지니고 있는 최대 규모의 온라인 UPS 시스템 생산자인 델타는 UPS 시스템 시장에서 확고한 위치를 점하고 있습니다.”
제공된 솔루션은 클라이언트의 요구사항을 모두 충족시켰을 뿐만 아니라 단시간 내에 설치가 완료되었다(전체 시행 및 승인 과정은 약 2주 정도 걸렸다).
▲ Amplon N 시리즈 1/2/3 kVA UPS