PRODUCT LIST
델타 Ultron HPH 시리즈 UPS 솔루션, 라디오 및 TV 방송국을 위한 송신탑 시설을 지원

이 라디오 및 TV 방송국은 하나의 송신탑을 통해 라디오, 비디오, 텔레비전 신호를 전송하며, 중국 국내 디지털 텔레비전의 전체 채널을 서비스한다. 오늘날에는 새로운 미디어가 널리 보급되어 있음에도 불구하고, 라디오 및 텔레비전 방송국들의 영향은 여전히 과소평가할 수 없다. 이 송신탑의 주요 임무는 라디오와 비디오 전파를 안정적으로 전송하는 것이다.
델타는 이 송신탑들을 위하여 Ultron HPH 120kVA 시리즈와 60kVA 시리즈라는 두 가지 세트의 UPS를 사용할 것을 권장하였다. Ultron HPH 시리즈는 전 세계 다양한 산업 분야의 고객들로부터 신뢰를 받고 있으며, 배터리, 배터리 컨테이너, 배터리 감지장치 등을 포함하는 장비이다. 델타의 UPS는 지속적인 안정성을 제공할 뿐만 아니라 다음과 같은 세 가지의 분명한 장점을 가지고 있다:
-
효율성: Ultron HPH는 96% AC-AC 효율과 99%의 에너지 절약 모드 효율을 제공하며, 최고 등급의 역률 (출력 역률 = 1)을 제공한다. 또한 UPS의 정격 전력을 감소시키지 않고도 IT 부하를 최대화한다..
-
가용성: Ultron HPH 시리즈는 다양한 입력 전압 범위, 중요한 보조 장비의 이중화, 탁월한 프런트-엔드 보전성을 통해 탁월한 시스템 가용성을 선사한다.
-
유연성: Ultron HPH 시리즈는 최적화된 단독형 장치 또는 N+X 리던던시 또는 핫 스탠바이(hot stand-by) 기능을 갖추고 있으며, 추가적인 하드웨어를 사용하지 않고도 최대 4 개의 (최대 480 kVA) 병렬 확장 구성을 지원한다.
이번 프로젝트에 사용된 Ultron HPH 시리즈 UPS 는 칭다오-지난 철도, 미창산 터널, 독일 자동차 제조업체와 같은 다양한 산업분야의 고객들에게 전원을 공급한다. Ultron HPH는 전 세계의 다양한 고객들로부터 인정받은 뛰어난 기능들을 제공하며, 전문 매체로부터 여러 가지 상을 수상하였다. 본 제품군은 다양한 상황에서 중요한 임무에 고도의 신뢰성을 가진 전원을 공급한다.