PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

Modbus 카드

기능 및 특징

표준 Modbus 프로토콜을 준수하기 위해 UPS의 상태와 파라미터 데이터를 변환합니다.
통신 인터페이스 : 1 x RS232 포트; 1 x RS485 또는 RS422 포트
ID : 장치 ID는 0~255 숫자 중 임의로 설정할 수 있음
종단 레지스터 : 딥 스위치로 RS485 / 422의 종단 저항을 설정할 수 있음
Modbus 통신 형식 : RTU 형식 지원
전송율 : 2400, 4800, 9600 또는 19200
데이터 비트 : 7 또는 8
패리티 검사 : 없음, 홀수 또는 짝수
 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top