• Delta UPS Amplon family - 1kVA or higher, Single-Phase UPS
  • RT Gen3 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS

    소개

    스마트하고 경제적인 파워 솔루션으로 에지를 보호하시기 바랍니다

    Delta 의 Amplon RT 시리즈 UPS 는 견고한 온라인 이중 변환 UPS 로 2U 사이즈의 변환 가능한 랙 및 타워로 구성되는 강력한 파워 보호 기능을 제공합니다. RT Gen3 은 순수한 사인파에서 깨끗한 출력 파워를 사용하여 정전으로부터 고조파 왜곡까지 광범위한 유틸리티 문제를 처리할 수 있습니다. 자신의 장비가 항상 RT Gen3 을 사용하여 강화되고 보호되고 있다는 사실에 안심하셔도 됩니다!

    Delta Amplon RT Gen3 시리즈 1-3 kVA - LCD, 폼 팩터

     

    Applications

     Delta RT Gen3 시리즈 UPS 1-3kVA - Applications

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top