PRODUCT LIST
러시아 석유 가스 회사, 안정적인 시설 운전을 위해 현대적인 리튬이온 배터리 팩을 사용하는 Delta Modulon DPH 300 kVA UPS를 선택

이 프로젝트의 실행은 2021년 전반기로 계획되었으며, 델타의 NMC 리튬이온 마스터 배터리 캐비닛을 사용하는 모듈형 UPS DPH-series 300 kVA 로 구성되었다. 그리고 각각의 제품은 하나의 서버 랙을 초과하지 않는 크기였다. 델타의 DPH 시리즈 UPS는 크기가 매우 작기 때문에 공간이 부족한 장소에 설치하기에 특히 적합한 제품이며, 3U 케이스에 50 kW를 탑재하여 업계 최고의 모듈 당 전력 밀도를 가지고 있다. 이러한 뛰어난 특성은 중요 인프라를 위한 델타의 혁신적인 에너지 저장 솔루션에도 적용되어, 하나의 서버 랙 유닛이 두 개의 60 Ah 스트링을 포함한다.
또한, 이 제품에는 파워 모듈, 바이패스 모듈, 컨트롤 모듈, 병렬 모듈과 같은 다양한 모듈의 핫스왑을 지원하는 아키텍처에 의한 모듈형 설계가 적용되어, 필요에 따라 솔루션의 용량을 조정하고 확장하는 것도 가능하다. 그 결과 장비를 더 빠르게 가동할 수 있으며, 유지보수 또한 더 빨라진다. 그리고 이러한 특성은 데이터센터의 전체적인 비용 절약에 직접적인 영향을 미친다.
델타 일렉트로닉스의 리튬이온 배터리 캐비닛은 NMC 기술을 토대로 생산되며, 긴 작동 수명, 안전성, 손쉬운 유지보수, 총소유비용(TCO)의 절약과 같은 특징이 있다:
- 최대 20 년으로 2 – 3 배 길어진 수명과 평균 4,000 회 이상의 충/방전 사이클
- 일반적인 UPS 풋프린트의 1/3만 필요하여, 사용자가 IT 장비를 설치할 더 많은 공간을 확보할 수 있음
- 최대 10 배 더 빠른 충전 속도로 더욱 향상된 충전 시간 (2C vs 0.2C)
- 더 높은 안전성의 통합 배터리 관리 시스템(BMS) 덕분에 배터리 관리가 더 쉽고 안전함
- 더 적은 자가방전과 방열 기능으로 유지보수 비용(OPEX)을 절약하고 효율성을 개선
추가 용량은 기존의 서버 랙보다 크기가 크지 않고, 유지보수가 필요 없고, 안전하며, 설치가 빠른 콤팩트한 캐비닛 안에 설치된다. 또한, 배터리 팩이 차지하는 공간도 매우 작기 때문에, 미래의 시설 확장 계획을 위하여 추가적인 팩을 설치할 여유가 있다.
이 러시아 석유 가스 회사는 증가된 전력 밀도, 높은 확장성, 더 낮은 솔루션 도입 총비용뿐만 아니라 델타의 고객 서비스, 훌륭한 조언, 빠른 작업 완료 시간에 깊은 인상을 받았다. 시설 가동 및 유지보수 작업은 델타의 러시아 서비스 전문가들이 수행하였으며, 설치된 솔루션에 대한 고객 보증 서비스 기간은 5년이다.
델타의 생산 시설은 여러 곳에 위치하며, 영업, 기술 및 서비스 전문가로 구성된 전문적인 지역 팀을 비롯한 델타의 팀은 유럽 전역에 위치한다. 그러므로 델타는 에너지 및 열 관리 솔루션 분야를 선도하는 기업으로서, 각 지역의 고객들이 필요로 할 때마다 고객 지원 서비스를 신속하게 제공할 수 있다. 델타 일렉트로닉스 러시아와 유통사인 RRC는 기존의 서버실에 고효율 솔루션을 문제없이 매끄럽게 설치할 수 있으며, 이렇게 설치된 솔루션은 유지보수가 별로 필요하지 않고 장래에 쉽게 업그레이드할 수 있다.
Delta Russia & CIS, Communication and Information Solutions (CIS) 비즈니스 유닛의 핵심 고객 영업 담당자인 Maria Mityureva는 이 프로젝트를 진행하는 동안 이루어진 성공적인 협업에 기뻐하였다. “우리는 지역 영업 팀, 서비스 팀, 유통사 및 파트너와 긴밀히 협력하여 프로젝트 기간 동안 최고의 전문 지식, 신뢰할 수 있는 제품 및 솔루션, 숙련된 서비스, 설비 지원을 고객에게 제공할 수 있었습니다. 우리는 다시 한 번 성공적인 프로젝트를 통해 고객에게 만족을 드리게 되어 정말로 기쁘며, 앞으로도 이러한 협력이 계속 이어지기를 진심으로 기대합니다. 델타 일렉트로닉스는 가장 높은 전력 밀도의 솔루션을 제공하는 업체로서 업계의 선두를 지키고 있습니다. 우리는 UPS DPH-시리즈 300-600 KW 와 Delta NMC 리튬이온 배터리 캐비닛과 같은 혁신적인 제품을 통해 미래를 바라봅니다.”