PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Your best choice for a small power rating UPS - N Series, Single Phase, 1/2/3 kVA
  • N 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS

    소개

    High-performance power protection with greater energy savings

    Amplon N 시리즈는 크리티컬 장비에 높은 신뢰성과 안정성의 정현파(sine wave) 전력을 제공하는 True On-Line, Double-Conversion UPS입니다. 또한 0.9의 출력 파워 팩터와 최대96%의 AC-AC 효율을 비롯한 탁월한 기능으로 에너지 비용이 크게 절감됩니다. Amplon N 시리즈는 워크스테이션이나 POS, ATM, 의료 장비 및 기타 다양한 크리티컬 애플리케이션에 가장 안정적인 전력을 보장합니다.

    LCD Panel and Rear View

     

    Applications

    Delta N 시리즈 UPS 1-3kVA - Applications

     
    DISCONTINUED : recommended replacement product  N Gen3 1/2/3 kVA.
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top