• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT 시리즈 1-20 kVA UPS
  • RT 시리즈, 단상: 5/6/8/10 kVA, 3상: 10/15/20 kVA UPS

    소개

    탁월한 가용성과 퍼포먼스를 제공하며 신뢰성이 뛰어난 종합적인 파워 솔루션

    Amplon RT 시리즈 5-20kVA는 콤팩트한 2U 사이즈 제품 중에서 동급 최고의 설계, 높은 전력 밀도, 탁월한 시스템 효율성, 고객의 까다로운 요구조건을 만족시키는 다재다능한 구성을 자랑하는 온라인 더블-컨버전 UPS입니다. 본 제품의 출력 역률은 1로(Unity output power factor), 더 높은 크리티컬 부하를 처리하는 능력을 극대화하며, AC-AC 효율성은 96.5%이고 ECO 모드의 효율성은 99%에 달하기 때문에 뛰어난 에너지 절약 성능을 보장합니다. 또한 RT 시리즈 5-20kVA UPS는 더욱 뛰어난 전력 밀도와 지속성을 보장하는 표준형 리튬-이온 외장 배터리 캐비닛을 제공하는 최초의 제품입니다. 최대 4 대의 병렬 연결이 가능한 이 새로운 UPS 시리즈는 서버, 데이터센터, 텔레콤, 제조업과 같은 미션-크리티컬 응용분야에 사용하기에 이상적인 소형 UPS입니다.

     

    Applications

    Delta RT시리즈 UPS 5-20 kVA - Applications 

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top