PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta Online UPS - Ultron Family - 10kVA or higher, Three-Phase On-Line UPS
  • DPM 시리즈, 삼상 250/500/750/1000/1250 kVA UPS, 480V

    소개

    지능적 설계와 탁월한 전력 성능을 통한 궁극적인 전력 보호

    Ultron DPM은 높은 정격 전력과 신뢰할 수 있는 전력 보호를 요구하는 대규모 데이터센터를 위하여 최고의 가용 전력, 에너지 효율, 전력 성능을 제공하는 진정한 온라인 더블-컨버전 UPS입니다. 최대 8 유닛의 병렬 확장 가능한 이 제품 시리즈는 대규모 데이터센터의 메가와트급 전력 수요에 필요한 조건을 충족시킬 수 있습니다.

    델타는 최대한 친환경적인 데이터센터를 만들기 위하여 노력합니다. Ultron DPM 시리즈 UPS는 정상 작동 시 96 %에 달하는 뛰어난 AC-AC 변환 효율과 Robust ECO 모드에서 98.5 %의 효율을 제공하는 친환경적 선택입니다. 이처럼 높은 에너지 효율성 덕분에 대규모 데이터센터에서 막대한 양의 에너지를 절약할 수 있습니다. 예방적 유지보수 및 부품 노화 감지를 제공하는 주요 부품의 자가 진단 기능은 다운타임의 위험성을 효과적으로 최소화합니다. Ultron DPM 시리즈 UPS는 대규모 데이터센터 비즈니스의 지속성을 보장하기에 가장 적합한 전력 보호 수단입니다.

     

    Applications:

    DPH Series 20-80/ 50-200 kVA UPS, applications

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top