PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

Delta UPS 관리 소프트웨어

  InfraSuite Device Master UPSentry Shutdown Agent
통신 매커니즘 RS-232  
USB    
RS-485    
SNMP  
주요 기능 Shutdown OS  
Centralized management    
Remote control  
Virtual Machine Shutdown - Hyper-v  
Virtual Machine Shutdown - ESXi    
운용 체제 지원 Windows
Linux  
Delta InfraSuite Device Master
InfraSuite Device Master는 중요한 장치 모니터링을 단순화하고 자동화하는 다양한 기능을 제공합니다. 또한 사용자가 모든 장치의 상태를 보고 이벤트 로그나 기록 데이터를 조회할 수 있고, 상황에 맞는 적절한 조치를 취할 수 있도록 사용자를 돕습니다. 이 소프트웨어 솔루션은 비용 대비 효율적인 배포뿐만 아니라 비즈니스 성장에 맞게 확장 가능합니다.
더 보기
RS232 혹은 USB인터페이스 연결을 통해 UPS와의 직접적인 통신을 지원합니다. Virtual Machine(VM) 서버 셧다운을 지원하며, 웹인터페이스 및 다양한 기능을 통해 서버관리를 할 수 있도록 사용자를 돕습니다.
더 보기
SNMP Card 혹은 UPSentry와 결합하여 네트워크 상 다수의 컴퓨터 시스템에 셧다운 기능을 제공합니다.
더 보기
 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top