PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

UPSentry

기능 및 특징

  RS232 및 USB 통신 지원 
  HTTP와 HTTPS를 통해 웹 인터페이스 제공
  클릭 한 번으로 설정을 배포할 수 있는 Batch 구성 제공
  SNMP Trap v1, v2c, v3 지원
  모니터링을 위한 SNMPv1, v3 서버 액세스 지원 UPSentry 상태와 종료 파라미터 구성
■  많은 수의 호스트를 보호하기 위해 ShutdownAgent와 함께 동작
■  기본 시스템 파라미터 구성을 위한 콘솔 구성 제공
■  32/64 비트 소프트웨어 프로그램 지원

 

운영 체제 지원

  Windows 7, 8, 10, 11
  Windows Server 2012, 2016, 2019
  Windows Hyper-V Server Core 2016/2019
  Redhat Linux Enterprise 8.3
  Oracle Linux 7.1
  Linux OpenSUSE 11.4
  Linux ubuntu 10.04, 12.04.5, 16.04, 20.04
  Citrix XenServer 6.0.0
  Linux KVM

UPSentry

 

스케줄링

  스케줄링 종료, 다시 시작 및 배터리 테스트 지원
  시스템 전원 켜기/끄기
  10초 테스트와 딥 방전 테스트

 

이벤트 추적

  10,000개의 이벤트 로그 입력 지원
  단일 날짜, 월, 년 또는 정의된 기간으로 데이터 표시
  데이터를 csv. 파일 형식으로 내보냄
  웹 인터페이스의 히스토리 데이터와 이벤트 로그 초기화

UPSentry 2012 - Event tracking

 

종료 보호

  입력 전원 고장
  배터리 없음
  과부하
 바이패스
  스케줄 종료

 

웹 인터페이스

  웹 인터페이스를 통해 UPS 상태 모니터링
  시스템 요약: UPS 식별, 종료 유형, 스케줄링 정보 및 마지막 5개 이벤트 로그
  배터리: 배터리 상태, 배터리 측정, 배터리 캐비닛 및 교체 날짜
  입력/출력/바이패스: 입력 측정, 바이패스 측정 및 출력 측정 정보
  식별: UPS 식별 및 정보
  상태 표시: 즉각적인 UPS 상태 표시 정보
  전원 모듈: 전원 모듈 바이패스와 전원 모듈 ID1/2/3/4 정보
  Shutdown Agent: 서버 그룹을 보호하기 위해 UPSentry와 함께 동작하도록 할당된 모든 ShutdownAgent 수집
  이벤트 로그와 히스리티 데이터 표시

 

 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top