PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta Online UPS - Ultron Family - 10kVA or higher, Three-Phase On-Line UPS
  • NT 시리즈, 삼상 20-500 kVA UPS

    소개

    Enterprise power customized for greatest reliability

    Ultron NT 시리즈는 삼상 UPS로, 다양한 애플리케이션에 적합한 커스터 마이징 입/출력 구성이 가능합니다. 아울러 N+X 병렬 리던던시나 확장으로 크리티컬 부하에 높은 가용성과 안정성을 보장합니다.

    Ultron NT 시리즈는 100% 균형 잡히지 않은 부하 조건에서도 완벽하고 연속적인 보호기능을 제공합니다. 아울러 경제 모드로 효율을 증가시키고 운용 비용을 절감합니다.

     

     

    Applications: 

    DPH Series 20-80/ 50-200 kVA UPS, applications

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top