PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

ShutdownAgent

기능 및 특징

  SNMPv1, v3 트랩 지원
  HTTP와 HTTPS를 통해 웹 인터페이스 제공
  한 번의 클릭으로 설정을 배포할 수 있는 배치 구성 제공
  최대 255개의 서버를 보호하기 위해 SNMP 트랩을 전송하여 확장
  리던던시(로직컬 OR)와 병렬(로직컬 AND) 애플리케이션의 32개 입력 트랩 소스 지원
  기본 시스템 파라미터 설정을 위해 콘솔 구성 제공
  Windows 32/64 비트 설정 프로그램 지원

ShutdownAgent

 

운용 체제 지원

■  Windows 7, 8, 10, 11
■  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
■  Windows Hyper-V Server Core 2016/2019
■  Redhat Linux Enterprise 8.3
■  Oracle Linux 7.1
■  Linux OpenSUSE 11.4
■  Linux ubuntu 10.04, 12.04.5, 16.04, 20.04
■  Linux Fedora 3.1.9
■  VMWare ESXi 4.1, 5, 5.1, 5.5, 6, 7, 7.5 (with essential license after version 5)
■  Citrix XenServer 6.0.0
■  Linux KVM
■  IBM AIX 7.1

 

 

 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top