PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

SNMP 카드

기능 및 특징

네트워크
SNMP : SNMPv1 프로토콜 지원; 대상 호스트에 트랩 패킷을전송할 뿐만 아니라 NMS 모니터링 수용
HTTP : 내장 웹 서버로 네트워크 브라우저를 통해 모니터링 및 설정
기타 : Telnet, TFTP, FTP, BOOTP, SMTP, SNTP, DHCP 및 WOL
MIB : RFC1628 and Delta proprietary UPSv4 MIB 지원
관리
일반전원 켜기/끄기 : UPS 전원 켜기/끄기 시간을 설정할 수 있음
일반 테스트 : 배터리가 양호한 상태에 있는지 확인하기 위한 배터리 방전 테스트
스마트 전원 끄기 : 호스트 컴퓨터에 InsightPower Client 또는 SNMP 전원 끄기 프록시가 설치되어 있을 경우 연결된 호스트에 전원 끄기 신호를 전송할 수 있음
프로브 : 옵션 환경 프로브로 전체 캐비닛 모니터링을 위한 주변 온도와 습도를 통합할 수 있음
진단
이벤트 로그 : 날짜, 시간 및 이벤트 시퀀스를 이벤트 로그 파일에 저장
히스토리 기록 : 날짜, 시간 및 UPS 파라미터 데이터를 저장. 향후 처리를 위해 XLS 파일에 내보낼 수 있음
이벤트 조치
UPS 종료 : 많은 양의 방전을 방지하기 위해 UPS 전원 끄기 지연 시간 정의
Email : 전원이 꺼질 경우 사전에 지정된 수신인에게 이메일 알림 전송
 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top