PRODUCT LIST

델타 Modulon DPH 시리즈 UPS, 주요 유럽 통신사에 성공적으로 도입

4G/5G, 미디어 스트리밍, 엣지 컴퓨팅에 의해 과중한 데이터 트래픽이 오가는 IT 집약적인 환경에서 모든 텔레콤 통신사들은 빠른 데이터량 증가와 더욱 유연한 인프라 확장이라는 도전과제에 직면하고 있다.

델타 일렉트로닉스가 혁신적인 고밀도 Modulon DPH 시리즈 UPS 를 출시한 이래로, 몇몇 주요 유럽 통신사들은 텔레콤 분야 전반에 이 모델을 도입하였다. 프랑스, 독일, 영국 최고의 통신 사업자들이 모두 DPH 시리즈 UPS를 설치하였다. DPH 시리즈 UPS는 CORD (Central Office Re-architected as a Data Center) 또는 엣지 데이터 센터를 위한 백업 전력 요구사항을 충족시킬 수 있도록 더욱 뛰어난 유연성을 고객들에게 제공한다. 이제 델타는 총 용량이 4.8 MW이며 최대 8 개의 유닛으로 구성되는 병렬 확장을 통해 비즈니스의 규모에 따라 확장할 수 있는 최신 DPH 시리즈 300kVA와 600kVA UPS를 공급함으로써 더욱 다양한 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 더욱 광범위한 모듈형 UPS 라인업을 제공한다.

 

델타 Modulon DPH 시리즈 UPS, 주요 유럽 통신사에 성공적으로 도입

top