• Delta UPS - Modulon Family - 20kVA or higher, Modular UPS
  • DPH 시리즈, 삼상 20 - 80/120 kVA UPS

    소개

    차세대 궁극적인 가용성, 뛰어난 성능, 높은 효율성을 가지고 있으며 중간 규모의 데이터센터에 사용하기에 이상적인 모듈형 UPS 시스템.

    클라우드, 4G/5G, 미디어 스트리밍 애플리케이션으로 인해 막대한 데이터 트래픽이 오가는 오늘날의 IT 집약적 세상에서 IT 관리자들은 증가하는 랙 전력 밀도와 제한적인 데이터센터 공간이라는 어려움에 직면하고 있습니다. 델타의 혁신적인 모듈형 UPS 기술은 궁극적인 가용성, 최고의 성능, 높은 효율성을 원하는 고객들에게 해답을 제시합니다. 새로운 델타 Modulon DPH 시리즈 UPS 80/120 kVA는 2U 의 높이에서 업계 최고의 모듈 당 20 kW라는 전력 밀도를 달성하여, 최소의 풋프린트와 최고의 공간 활용을 제공합니다. Modulon DPH 시리즈 UPS는 모든 중요 IT 애플리케이션을 위한 이상적인 모듈형 전력보호장치로서 작은 패키지, 유연성, 원활한 통합성이 특징입니다.

    델타 UPS – Modulon 제품군, DPH 시리즈, 삼상 20 - 80/120 kVA UPS

    Applications:

    DPH Series 20-80/ 50-200 kVA UPS, applications

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top