Liste des produits

S'inscrire à la newsletter

  • Actualités et événements
  • 2012.09.24

    Delta présente l’ASI Amplon série M

    Protection électrique fiable pour les petites et moyennes entreprises

    Delta, le leader mondial en matière d’alimentations à découpage et de ventilateurs CC sans paliers, mais également le principal fournisseur de solutions d’économie d’énergie dans de nombreux domaines, a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle alimentation sans interruption (ASI) Amplon série M en Europe et en Russie par l’intermédiaire de MCIS (Mission Critical Infrastructure Solutions), une unité commerciale de Delta. Avec des puissances nominales de 1 kVA, 1,5 kVA, 2 kVA et 3 kVA, l’ASI Amplon série M est un modèle en veille active fournissant une puissance sinusoïdale parfaitement adaptée pour de nombreuses applications, telles que les serveurs, la mise en réseau, la voix sur IP et les télécommunications dans les petites et moyennes entreprises. Elle est hautement disponible et flexible et présente d’excellentes performances électriques qui permettent de répondre complètement aux exigences du client pour un faible coût total d’exploitation.

     

    ■ Le modèle Amplon série M est une nouvelle ASI en attente active de Delta.
       Hautement disponible et flexible, cet appareil présente d’excellentes performances
       électriques parfaitement adaptées aux petites et moyennes entreprises.

    En tant qu’ASI en veille active, le dispositif Amplon M est équipé d’un régulateur de tension automatique (AVR) qui fournit une tension stable, tout en présentant une disponibilité plus élevée. « Étant donné que la durée de fonctionnement représente un enjeu stratégique pour les applications, la disponibilité élevée figure incontestablement parmi les demandes prioritaires du client en ce qui concerne les ASI », a déclaré le Dr Charles Tsai, directeur général de Delta MCIS. « Le modèle Amplon M est conçu pour fournir une plage étendue de tensions d’entrée et des fonctions de batterie supérieures afin de satisfaire les exigences du client en termes de disponibilité élevée ».

    Outre sa haute disponibilité, le modèle Amplon M est également très flexible grâce à son boîtier convertible tour/baie de format 2U, dont la conception permet de répondre aux différents besoins du client en matière de configuration. L’autonomie de la batterie peut être étendue grâce à un boîtier externe, disponible en option pour le modèle de 3 kVA.

    Bien qu'il soit hautement disponible et flexible, le modèle Amplon M ne compromet pas les performances électriques. Le facteur élevé de puissance de sortie de 0,9 et l’efficacité CA-CA qui peut atteindre 97 % permettent aux clients de faire des économies considérables en matière de coûts de fonctionnement.

    Le Dr Charles Tsai a précisé : « Le modèle Amplon M est une solution de protection électrique extrêmement fiable qui permet de garantir la continuité des activités au sein des petites et moyennes entreprises. Nous sommes fiers de lancer ce nouveau produit hautement disponible et flexible doté d’excellentes performances électriques. Delta MCIS continue de développer de nouvelles ASI en vue de proposer une gamme complète pouvant satisfaire un grand nombre des exigences du client ».

    Delta Amplon M series is a reliable power protection solution for small and medium business.jpg 

    ■ Le modèle Amplon M est une solution de protection électrique fiable
       qui permet de garantir la continuité des activités au sein des petites et
       moyennes entreprises.

    Plus d'introduction de la série M, s'il vous plaît cliquez ici


    À propos de Delta Group
    Delta Group, fondée en 1971, est le leader mondial des solutions de gestion thermique et électrique. Notre entreprise a pour mission de « To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow ». Nous visons principalement à résoudre les problèmes qui touchent l’environnement, par exemple, le changement de climatique mondial. En tant que fournisseur de solutions d’économie d’énergie, les entreprises Delta couvrent les domaines de l’électronique de puissance, la gestion de l’énergie et l’écologie intelligente. Delta possède des succursales partout dans le monde et des usines de fabrication à Taïwan, en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Thaïlande, au Japon, en Inde, au Mexique et au Brésil.

    En 2011, Delta a été citée dans deux indices de durabilité Dow Jones (DJSI) : l’indice DJSI World et l’indice DJSI Asia/Pacific. Delta a également été qualifiée « Gold Class Company » par la SAM (Sustainable Asset Management) et de « Sector Mover » par le Sustainability Yearbook de la SAM en 2012.

    Pour obtenir plus d’informations sur Delta Group, consultez le site : www.deltaww.com

     

    À propos des ASI Delta et de l’unité commerciale MCIS
    L’unité commerciale MCIS (Mission Critical Infrastructure Solutions) de Delta a développé différentes solutions ASI. Qualifiée de « The power behind competitiveness », l’unité MCIS s’efforce de jouer un rôle important pour rendre les activités et les tâches des clients plus compétitives. Nous pouvons réaliser notre mission grâce à la mise à disposition de solutions de gestion électrique hautement fiables et efficaces, notamment des ASI et des solutions d’infrastructure de centre de données qui garantissent la continuité des opérations stratégiques et un meilleur coût total de possession. Delta propose quatre gammes de produits ASI.

    Gamme de produitsy

    Puissance

    Topologie

    Applications

    Agilon

    Inférieure à 1 kVA

    ASI monophasée

    PC et périphériques

    Amplon

    1 kVA ou plus

    ASI monophasée

    Serveur et équipement réseau

    Ultron

    15 kVA ou plus

    ASI on line triphasée

    Centre de données et equipement industriel

    Modulon

    20 kVA ou plus

    ASI modulaire

    Une extension d’unité modulaire peut coexister avec une alimentation redondante dans une seule baie

    Pour obtenir plus d’informations sur les produits Delta MCIS, consultez le site www.deltapowersolutions.com.

    top