• UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA (ancien modèle)

    Introduction

    DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré RT 1/2/3 kVA.

    Alimentation fiable avec de meilleures caractéristiques d'économie d'énergie

    La série Amplon RT 1 à 3 kVA propose des UPS en ligne à double conversion offrant une puissance d'onde sinusoïdale fiable à vos équipements critiques. Ils prennent en charge la protection des ordinateurs personnels, des réseaux, des serveurs, de la VoIP et des télécommunications. La série Amplon RT 1 à 3 kVA offre un facteur de puissance de sortie de 0,9 et un rendement AC-AC supérieur allant jusqu'à 94 % permettant des économies d'énergie supplémentaires. Un pack de batteries externes en option peut être connecté pour assurer une durée de sauvegarde plus longue afin que vos applications puissent fonctionner correctement et en toute sécurité à tout moment.

     

    Applications: Serveur Télécom Industriel Réseau Adaptateur VolP Stockage Médical

     UPS Delta – Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA

    UPS Delta – Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA

    top