Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • Your best choice for a small power rating UPS - Série N, Monophasé, 1/2/3 kVA
  • Série N, Monophasé, 1/2/3 kVA

    Introduction

    Protection électrique haute performance permettant d'importantes économies d'énergie

    La série Amplon N est une solution UPS on-line double conversion qui peut alimenter votre équipement critique avec une tension à onde sinusoïdale stable et fiable. Elle présente des avantages de taille, comme un facteur de puissance de sortie de 0.9 et une efficacité CA-CA jusqu'à 93 % qui permettent de très importantes economies d'énergie. La série Amplon N fournit une alimentation en tension sûre qui convient à des applications critiques : postes de travail , POS, ATM, serveurs et bien d'autres encore.

    Panneau LCD, vue arrière

     

    Applications:

     
    DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré Série N Gen3 1/2/3 kVA.