Liste des produits

Alimentation convergente

Grâce aux Converged Power Solutions (solutions d'alimentation convergente [CPS]) d'Eltek (une filiale du groupe Delta), la solution d'alimentation de prochaine génération des centres de données est déjà là. Cette solution offre une disponibilité, une évolutivité et une compacité inégalées par rapport aux systèmes traditionnels, ce de manière plus simple et à un coût total de possession inférieur. La solution a été conçue pour alimenter vos centres de données dans le futur, mais elle est déjà disponible. La solution CPS offre une infrastructure modulaire et flexible en mesure de répondre à toutes les exigences d'alimentation des centres de données des secteurs des TI, des télécommunications, du cloud et bancaires. Elle propose une disponibilité d'alimentation sans précédent pour les télécommunications, les TI et les équipements de refroidissement dans un concept très dense en termes de puissance.

Exploitation plus facile et meilleure marché

  • Permet de se passer des dispositifs de commutation complexes et risqués
  • Permet de passer d'une dimension petite à très importante pour tous les sites, de 100 % VAC à 100 % VDC dans votre meilleure combinaison
  • Les charges de plinthe VDC s'équilibrent, se mettent en parallèle et se synchronisent systématiquement
  • Une seule architecture à assimiler pour toutes les applications et la maintenance concurrente
  • Contrôleurs inhérents, options GICD
  • Concept modulaire à chargement par l'avant facile mettant en œuvre des armoires carrées de 600 mm adaptées à la grille de plancher
  • Test de groupes électrogènes en direct en tout temps
  • Disponibilité industrielle prévoyant du temps de réparation ou de mise à jour selon votre propre rythme


Solutions CPS

CPS original

La base du système d'alimentation convergente est une barre bus système de 380 VDC et une tension batterie répondant à la nouvelle norme UPS « DC haute tension » applicable aux centres de données et aux applications ICT. Dans sa configuration de base, la CPS est un simple redresseur 380 VDC - avec batteries et alimentation en courant à distribution DC vers les salles du serveur - offrant un minimum de pertes par conduction et conversion. Le redresseur met en œuvre une technologie haute efficacité éprouvée d'Elteks dans une configuration véritablement modulaire et évolutive.

Pour compenser le fait que la norme de 380 VDC n'est pas encore très répandue, la CPS peut être complétée par des armoires à redresseur UPS modulaires DC à AC connectées à une rangée de bus/batterie de 380 VDC au moyen d'un étage d'entrée DC galvaniquement isolé. Grâce à ce concept, le client est libre de choisir des configurations avec sortie VAC seulement, sortie VDC seulement ou toute combinaison AC et DC, sans compromettre l'efficacité ou la fiabilité, et en bénéficiant de la possibilité de faire évoluer la solution dans l'un ou l'autre sens après l'installation.

Sur le côté entrée AC, la CPS offre une alternative au commutateur de transfert automatique (ATS) classique entre le secteur et le groupe diesel électrogène.

L'ATS constitue un point de défaillance unique dans une configuration UPS traditionnelle. Avec la CPS, le client peut aussi éviter l'ATS en connectant un deuxième redresseur directement au groupe électrogène. Cette solution s'avère particulièrement intéressante pour les installations prévoyant une exploitation fréquente du groupe en raison de l'instabilité du réseau ou des écrêtements de pointes. Pendant les tests de maintenance programmés du groupe électrogène, le système connecté au réseau reste sous tension et en mode veille, ce qui permet d'assurer une alimentation sans interruption vers les charges critiques en cas de panne du groupe.

4 options de mise à l'échelle inférieure

  • Alimentation VDC directe vers des sources d'alimentation de serveur d'extrémité avant dédiées (p. ex. informatique ouverte).
  • Alimentation VAC directe vers des sources d'alimentation de serveur d'extrémité avant classiques, lorsque la majeure partie de la charge totale est VAC.
  • Alimentation VDC vers des armoires d'onduleur qui offrent une conversion de fin de rangée vers VAC, lorsqu'une petite partie de la charge totale est VAC.
  • Alimentation 380 VDC vers des armoires de convertisseur DC/DC qui offrent une conversion de fin de rangée vers du 48 VDC, afin d'alimenter des équipements de communication traditionnels Des solutions en baie de plus petite taille sont également disponibles.

CPS original

Mini CPS

Il est possible d'obtenir une infrastructure d'alimentation entièrement évolutive grâce avec des solutions de mini CPS. Il s'agit de solutions CPS d'échelle inférieure mais complètes, dimensionnées pour prendre en charge une seule rangée d'armoires de serveur.

Ces solutions offrent tous les avantages d'un système à pleine échelle. Elles impliquent, par ailleurs, une grande flexibilité, car il est possible d'agrandir l'infrastructure d'alimentation à mesure que votre société prend de l'ampleur, et les systèmes d'alimentation peuvent s'adapter aux exigences dans chaque rangée d'armoires.

Le Rectiverter est un module de conversion d'alimentation 3 ports bidirectionnel. Il combine les fonctions d'un redresseur et d'un onduleur et permet de se passer du commutateur statique. Autrement dit, il s'agit de la solution idéale pour les environnements mixtes AC et DC.

Principales caractéristiques

  • UPS VAC et 48 VDC combinés offrant jusqu'à 100 kW de capacité totale
  • Solution à deux armoires avec batteries et distribution
  • Redresseur en option connecté à un groupe électrogène diesel
  • Applications:
    » Système d'alimentation de fin de rangée dans les centres de données desservant un combiné d'équipements AC et DC
    » Solutions de centres de données modulaires conteneurisés

Converged Power Solutions - Mini

CPS AC

La CPS AC combine un onduleur AC et un redresseur DC distinct.

Cette solution remplace le commutateur de transfert automatique (ATS) classique, qui constitue souvent un point de défaillance unique, et permet d'exécuter un test de générateur à pleine charge en direct sans déconnecter la source secteur.

La CPS AC est conçue à partir d'un module onduleur 25/50 kW d'Eltek offrant une conversion d'alimentation à rendement élevé, une redondance et une capacité de remplacement à chaud. Chaque armoire peut être configurée jusqu'à 200 kW/450 kW, avec une capacité d'évolution pouvant atteindre 1 000 kW/3 600 kW par le biais de la mise en parallèle des armoires.

Le système de redresseur connecté au groupe électrogène diesel est conçu à partir de redresseurs HE d'Eltek de manière à assurer une efficacité de conversion hors pair. Ce système complète la fonction des batteries en acheminant un courant DC vers l'onduleur en cas de pertes de réseau de longue durée.

Principales caractéristiques

  • Onduleur AC avec redresseur connecté au groupe électrogène en option pour une fiabilité améliorée et des tests de groupe sécurisés
  • Solution rentable de haute qualité pour des applications UPS AC pures
  • Compatible avec le système de gestion des bâtiments Infrasuite (Infrasuite Building Management System)

Converged Power Solutions - AC

 

Converged Power Solutions d'Eltek (une filiale du groupe Delta)