Liste des produits
Puissance AC
UPS de Delta - Industry-leading energy efficiency
Nos clients s’inquiètent le plus des problèmes d’alimentation, comme les pannes de courant, les affaissements de courant, les surtensions, les sous-tensions, les variations de la fréquence, les distorsions harmoniques et le bruits de ligne. Delta Electronics s’est concentré sur les domaines de l’alimentation redondante, de la régulation de la tension, de la protection et de l’ajustement des équipements et a conçu et développé quatre familles de produits UPS - Agilon, Amplon, Ultron et Modulon. Les gammes d’alimentation, les applications et les équipement protégés sont énumérés ci-dessous :
Gamme de produitsy |
Puissance |
Topologie |
Applications |
Agilon |
Inférieure à 1 kVA |
ASI monophasée |
PC et périphériques |
Amplon |
1 kVA ou plus |
ASI monophasée |
Serveur et équipement réseau |
Ultron |
10 kVA ou plus |
ASI on line triphasée |
Centre de données et équipement industriel |
Modulon |
20 kVA ou plus |
ASI modulaire |
Une extension d’unité modulaire peut coexister avec une alimentation redondante dans une seule baie |
Les systèmes UPS de Delta offrent ce qui suit :
● Efficacité CA-CA de pointe
● Design et configuration entièrement redondante
● Haut facteurs de puissance d’entrée et de sortie
● Facilité d’extension sans équipement supplémentaire
● Prise en charge des opérations sans interruption avec faible TCO (Coût total de possession)
Demande d’offre |