Liste des produits
Gestion de l'infrastructure du centre de données (GICD)
Permet de contrôler facilement le centre de données
Il est primordial de posséder un système de gestion de centre de données efficace si l'on veut garantir la bonne exécution des opérations, même en conditions défavorables. À défaut de posséder un tel système, le risque de perte de données, de corruption de données et de détérioration matérielle est omniprésent. InfraSuite Manager est un système de gestion de l'infrastructure de centre de données (GICD) qui intègre simultanément tous les équipements de l'établissement et du service informatique sur une seule et même plateforme.InfraSuite Manager vous permet de surveiller facilement chacun de vos systèmes de gestion de centre de données, et d'analyser vos moyens, votre consommation énergétique, les systèmes de refroidissement, la sécurité des centres de données, l'état de l'alimentation, le fonctionnement du serveur et certains paramètres environnementaux sur la même plateforme.
Grâce à EnviroStation, un système de gestion environnementale (SGE), vous pouvez assurer le suivi des conditions potentiellement dangereuses à l'intérieur du centre de données. Le processus de gestion mis en œuvre avec EnviroStation prend en compte la surveillance des températures, de l'humidité et des fuites d'eau, ainsi que les alarmes de détection de fumée et d'incendie et d'accès non autorisé. EnviroStation est une plateforme intégrée qui partage des données avec un gestionnaire central par le biais d'un réseau. Le SGE inclut des alarmes conçues par l'utilisateur dans le but d'offrir une solution de sécurité en conformité parfaite avec les besoins du centre de données qu'il protège.
Le fait de connecter la sonde EnviroProbe à la EnviroStation permet d'élargir en toute facilité l'étendue de la zone surveillée. EnviroProbe surveille les conditions environnementales dans une seule armoire ou une seule zone, et il peut transmettre au gestionnaire des TI des données essentielles concernant l'humidité, la température, la présence de fumée, les fuites d'eau et d'autres facteurs. Il est possible de procéder à un contrôle approfondi du centre de données à la demande, grâce à l'intégration transparente d'EnviroProbe et de la EnviroStation, qui travaillent en tandem.
Le InfraSuite Manager peut se connecter à de nombreux autres composants du matériel du centre de données, et constitue ainsi une solution complète de gestion de centre de données. Le processus de surveillance peut s'appliquer aux systèmes d'alimentation sans interruption, aux générateurs, aux armoires de distribution de puissance et à bien d'autres composants encore.
Après avoir investi dans un centre de données à la fine pointe de la technologie, il est indispensable d'en assurer la gestion efficace pour éviter les indisponibilités et protéger le système contre les dangers potentiels. Avec InfraSuite Manager, les différents aspects de la gestion du centre de données peuvent être traités à partir d'une seule plateforme, ce qui simplifie le processus de surveillance et de protection du système dans sa globalité.




Demande d’offre |