Liste des produits
Famille UPS de Delta
InsightPower Manager
Fonctions et caractéristiques
■ Agent SNMP et serveur web implémenté pour UPS■ Système de gestion d’UPS centralisé
■ Supporte les communications RS232, RS485 et SNMP réseau
■ Supporte les connexions aux bases de données
■ Design hiérarchique pour nodes de connexion illimitées
■ Action de réponse configurable
■ Configuration de carte SNMP en batch
■ Surveillance et gestion instantanée de l’UPS à distance et sur site
■ Fournit des rapports statistiques
■ Possible de configurer les heures de marche/d’arrêt et de test.
■ Supporte la recherche d’événements et de données historiques dans la base de données des postes de travail d’autres avec le programme compagnon InsightPower Manager Client
![](/media/software_InsightPower_ph2.jpg)
Systèmes d’exploitation supportés
■ Supporte Microsoft Windows, 2000, XP, 2003, Vista, Win7, 2008■ Dessin schématique du système d’exploitation :
![](/media/images/products/software_InsightPower(fr).gif)
Affichage
■ Table : Affiche le statut de l’UPS dans tous ou par groupe■ Graphique hiérarchique : Affiche l’emplacement de l’objet UPS pour une analyse rapide des indicateurs d’état, du diagramme et des données en temps réel dans la région sélectionnée
![](/media/software_InsightPower_ph3.jpg)
Actions réactives
■ Journal d’événements■ Diffusion sur réseau
■ Alerte vocale
■ SMS
![](/media/software_InsightPower_ph4.jpg)
Suivi des événements
■ Enregistre les événements de l’UPS et des opérations avec la date et l’heure, dans l’ordre■ Supporte les données historiques et l’affichage de courbe ainsi que l’exportation dans des fichiers au format Excel
■ Supporte la production de rapports statistiques pour une plage de temps spécifique
![](/media/software_InsightPower_ph5.jpg)
![](/media/software_InsightPower_ph6.jpg)
Demande d’offre |