Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Amplon
  • UPS de Delta - Famille Amplon

    1kVA ou plus, UPS à monophasé

    Dans la gamme des produits UPS de Delta, la famille Amplon comprend des systèmes UPS à une phase pour les exigences de courant de plus de 1kVA, qui supportent les petits/moyens périphériques réseau, les systèmes de sécurité et de surveillance, et les systèmes POS. Le mot Amplon (Ample + on), désigne une grande stabilité, ce qui décrit bien ce système UPS - il maximise l’espace et les avantages économiques. Les systèmes Amplon sont la solution parfaite de gestion de l’alimentation pour les petites et moyennes entreprises, tels que les instituts financiers, les ministères et les centres médicaux, et sont la solution de protection de l’alimentation avec le plus d’avantages en termes d’espace et de coûts.
    ASI Delta - Gamme Amplon, Série N Gen3, monophasée 1/2/3 kVA
    La série Amplon N Gen3 1-3 kVA est un système d'Alimentation Sans Interruption (ASI) online double conversion dans une conception de tour compacte haut de gamme. Cette série fournit une alimentation d'entrée sinusoïdale propre pour les équipements...
    Plus
    Delta Amplon RT Gen3 1/2/3 kVA Single Phase UPS
    La série Amplon RT de Delta propose un UPS en ligne double conversion robuste qui offre une haute protection de l'alimentation avec une configuration sous forme de rack et de tour convertible dans un format compact 2U.
    Plus
    UPS Delta – Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA
    La série Amplon RT 1-3 kVA propose un UPS en ligne double conversion offrant une puissance d'onde sinusoïdale fiable à vos équipements critiques. Elle prend en charge la protection des ordinateurs personnels, des réseaux, des serveurs...
    Plus
    UPS Delta – Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé
    La série Amplon RT 5-20kVA est une onduleur à double conversion en ligne qui offre les meilleures conceptions de sa catégorie dans un format compact 2U, une densité de puissance élevée, une efficacité système et des configurations polyvalentes...
    Plus