Liste des produits
Famille UPS de Delta
UPS de Delta - Famille Ultron
20 kVA ou plus, UPS en ligne triphasé
Dans la gamme des produits UPS de Delta, la famille Ultron comprend des systèmes UPS à trois phases pour les exigences de courant de plus de 20 kVA, qui supportent les applications essentielles comme les équipements industriels, les centres de données, les systèmes de contrôle du trafic, les stations de radiodiffusion et les réseaux essentiels. Le mot Ultron (Ultra + on), signifie des performances ultimes, ce qui décrit bien les caractéristiques de ce système UPS - une stabilité exceptionnelle et l’assurance pour les applications essentielles.
Selectioné par les principaux fournisseurs mondiaux de service cloud, le DPM Gen2 de Delta introduit des fonctionnalités avancées pour une éffecacité et une fiablilité accrues. Cela inclut des économies sur les dépenses d’exploitation grâce...
Plus

Le UPS HPH Gen.2 de 20 à 40 kVA offre un faible encombrement avec un facteur de puissance de sortie nominale à 40 degrés afin d’optimiser la taille de l’UPS. Le facteur de puissance d’entrée élevé (= 0,99) et la faible distorsion harmonique (< 2%)...
Plus

L'Ultron HPH est un véritable UPS double-conversion en ligne. Il combine le mieux qui soit une puissance maximale disponible, une efficacité énergétique hors-norme et une performance de puissance supérieure pour les centres de données de petite...
Plus

La toute nouvelle série Ultron HPH 160-200 kVA propose un véritable UPS en ligne double conversion offrant la meilleure combinaison en termes de performance de puissance et de rendement énergétique pour des centres de données de taille moyenne...
Plus

La série Ultron NT comprend des UPS à trois phases avec des classifications I/P-O/P personnalisées pour diverses applications. Avec la redondance parallèle N+X ou l’extension, ils ont une haute disponibilité et fiabilité pour vos appareils...
Plus
Demande d’offre |