Produktportfolio
Delta auf der Ineltec 2015: Höhere Produktivität und gesteigerte Energieeffizienz durch intelligente Lösungen für Energiemanagement, Rechenzentren und Telekommunikation

Zu den Highlights der Messepräsentation von Delta in Basel gehören:
-
Energiespeichersysteme
Delta bringt zwei neue Energiespeichersysteme auf den Markt, mit denen Kunden die Solarenergie auch nach Sonnenuntergang nutzen können: ein DC-gekoppeltes 7,4kWh-System namens E5 und das Flex E3, ein AC-gekoppeltes 3,7kWh-System.
Das Energiespeichersystem Hybrid E5 besteht aus dem RPI-E5-Hybridwechselrichter sowie aus einem externen Batterieschrank, der mit einem 7,4kWh-Lithiumionen-Akku, einem intelligenten Zähler („Smart Meter“) und einer intelligenten Energy Management Box ausgestattet ist. Das Hybrid-E5-Speichersystem wurde für neue Solaranlagen entwickelt und bietet einen hohen Ladewirkungsgrad von bis zu 97 %. Diese enorme Effizienz wird dadurch erreicht, dass der E5-Wechselrichter den von der Solaranlage erzeugten Gleichstrom direkt in den Akku weiterleitet, ohne dass zusätzliche Schritte zur Stromumwandlung oder entsprechende Ausrüstung nötig wären.
Das neue Batteriespeichersystem Flex E3 bietet eine Plattform für die Bildung eines dezentralen Smart Grid mit Speicherkapazitäten von 2,9 kWh bis 3,7 kWh oder, bei drei parallel angeordneten Systemen, bis 11,0 kWh. Die Controllerplattform erlaubt optimiertes Speichern und Bereitstellen von Energie. Damit ist das System ein wichtiger Bestandteil für Smart Grids von Privathaushalten und kleineren Unternehmen. Der Controller ermöglicht konstante Interaktion zwischen regenerativen Energieerzeugungsanlagen (Solaranlagen, Windkraftanlagen und Biogas-Generatoren), dem Stromnetz und der Batterie-Infrastruktur. Somit kann Energie kostengünstig gespeichert, genutzt und bei Bedarf auch an den Netzbetreiber verkauft werden. -
Infrastrukturlösungen für Rechenzentren
InfraSuite, die Infrastrukturlösung für Rechenzentren, ist die ideale Lösung für Unternehmen, die nachhaltige und effiziente Rechenzentren betreiben möchten. InfraSuite bringt eine hochintegrierte, modulare und an die individuellen Anforderungen anpassbare Architektur mit, die Energieeinsparungen von bis zu 25% ermöglicht.
Zugleich kann der Betreiber des Rechenzentrums signifikante Verbesserungen bei der Wartung und Instandhaltung erreichen. Möglich wird dies unter anderem durch die intelligente Fernüberwachung aller relevanten Funktionen in Echtzeit mit Hilfe der Software InfraSuite Manager EMS 3000. Damit unterstreicht Delta seinen Anspruch als ein führender Anbieter von intelligenten, hochintegrierten und umweltfreundlichen Lösungen für das Energiemanagement und die Industrieautomation. -
Stromversorgungslösungen für die Telekommunikation
Zu Deltas Energielösungen für Telekommunikationsnetzwerke gehört EnergE-Site, ein System für das Management von hybriden Energieversorgungssystemen (konventionellen und erneuerbaren sowie batteriegestützten Systemen). Es enthält mehrere, von Delta entwickelte moderne Komponenten wie z. B. Gleichrichter mit hervorragenden Wirkungsgraden von bis zu 97,2%, leistungsfähige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), DC-Umrichter, Leistungsverteilstationen und Leistungsschränke der OutD-Serie.
Der SPS-Controller Delta Orion erlaubt eine umfassende Fernüberwachung und –regelung des Systems und bezieht dabei neben den Betriebszuständen der einzelnen Komponenten auch aktive Alarmfunktionen und den Energieverbrauch an. Damit kann zum Beispiel die Effizienz von Produktions und Instandhaltungsprozessen verbessert und die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen erhöht werden.
Die TPU520 ist eine kundenspezifische Stromversorgung für Telekom-Anwendungen. Sie ist mit bis zu 12 x 2900 W-Gleichrichtern, einem Controller PSC 3 sowie mit Sicherungen und Plustrennern für den Anschluss von 2 Batterien ausgerüstet. Für die Lastanschlüsse stehen bis zu 14 Sicherungen NH 2, bis zu 10 Sicherungen DIN 00 sowie bis zu 10 Leitungsschutzschalter C60N zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei Delta auf der Ineltec vom 08. bis 11. September 2015 in Basel (Halle 1.1, Stand B165)!
Über Delta Group
Die 1971 gegründete Delta Group ist im Bereich des Strom- und Wärmemanagements weltweit führend. Unser Unternehmensleitbild, «innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft anzubieten», betont unsere Rolle bei der Bekämpfung zentraler Umweltprobleme wie dem weltweiten Klimawandel. Als Lieferant energiesparender Lösungen ist Delta in den Geschäftsbereichen Leistungselektronik, Energiemanagement und intelligente umweltfreundliche Lösungen tätig. Delta verfügt weltweit über Vertriebsbüros und Produktionsanlagen in Taiwan, China, den USA, Europa, Thailand, Japan, Indien, Mexiko und Brasilien.
Im Laufe ihrer Geschichte hat die Delta Group viele internationale Preise und große Anerkennung für ihre Geschäftstätigkeit, innovative Technologie und soziale Verantwortung erhalten. Seit 2011 ist Delta nun schon drei Jahre in Folge ein gewähltes Mitglied des prestigeträchtigen Nachhaltigkeitsindex Dow Jones SustainabilityTM World Index (DJSI World). 2013 wurde Delta auch in den DJSI Emerging Markets Index aufgenommen und stand im DJSI-Segment der weltweit führenden Unternehmen für elektronische Ausrüstungen, Instrumente und Bauteile bei sechs Kriterien an erster Stelle.
Ausführliche Informationen zur Delta Group finden Sie unter: www.deltaww.com
Media Contact:
Andreas Schmidt
Head of Marketing
Delta Electronics EMEA
T: +49 (0)7641455252
E: andreas.schmidt@delta-es.com
Colleen Ho
Communications Manager
Delta Electronics EMEA
T +31 (0)20 655 0977
E : press@delta-emea.com
colleen.ho@delta-europe.com
Delta Wins Best Data Centre Infrastructure and Manufacturing Solution Vendor of the Year Award
Delta MCIS bags prestigious "Make In India" award for excellence in Power Solution category
Delta Electronics Participated in International DATA CENTER DESIGN & ENGINEERING Conference