Produktportfolio
Delta zeigt auf der Fachmesse GREENPOWER in Posen innovative Lösungen für die Energieversorgung der Zukunft

Auf dem Messestand setzte Delta drei Ausstellungsakzente:
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
- Lösungen für Solarenergie
- Ladestationen für Elektroautos
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen gehören zu den wichtigen Komponenten in Rechenzentren. Auch in anderen Bereichen, beispielsweise der Verkehrsüberwachung, in Produktionsumgebungen oder in der Medizintechnik kommen USV zum Einsatz. Doch ebenso wie Server, Speicher, Kühlsysteme oder andere Komponenten müssen die USV energieeffizient arbeiten und ihren Beitrag dazu leisten, Energie effizient zu nutzen beziehungsweise die Energiekosten zu senken.
Im Mittelpunkt des Ausstellungs-Portfolios von Delta stand mit der modularen USV DPH 500 das Flaggschiff der Modulon DPH-Produktfamilie. Die Hochleistungs-USV bietet mit 500 kVA eine Spitzenleistung in puncto Energieversorgung. Die Leistungsdichte resultiert aus der Einzelleistung der einzelnen Module, die bei 55kVA liegt. Die AC-DC-AC-Konversion erreicht Spitzenwerte von bis zu 96,5%, im ECO Modus sogar 99%.
Der Platzbedarf ist aufgrund des modularen Designs gering, weshalb die Hochleistungs-USV auch in Umgebungen mit einem knappen Platzangebot eingesetzt werden kann. Hot-swappable-Module ermöglichen auch bei laufendem Betrieb schnell und einfach eine bedarfsgerechte Erweiterung der USV. Alle Schlüsselkomponenten sind redundant ausgelegt und gegen Ausfälle geschützt. Eine intelligente Überwachung der Batterien und deren kontinuierliche Diagnose bieten zusätzliche Schutzmaßnahmen und sorgen für einen sicheren und stabilen Betrieb. Über Standard-Schnittstellen lässt sich die DPH 500 problemlos in verschiedene Umgebungen integrieren. Die Überwachung und Verwaltung kann über unterschiedliche Management-Systeme erfolgen.
Energie aus Sonnenkraft hat Konjunktur
Sonnenenergie gehört bei den alternativen Energien zu den Spitzenreitern; Solaranlagen findet man in privaten Umgebungen ebenso wie im professionellen Umfeld. Auf der GREENPOWER in Posen zeigte Delta ihre Solar Wechselrichter für den Einsatz in kommerziellen Umgebungen. Highlight war das leistungsstarke Model RPI M88H. Dieses Transformer-lose Modell erreicht bei einer Ausgangsleistung von bis zu 88 kVA eine Effizienz von 98.8 % und eignet sich damit besonders für den kommerziellen Einsatz. Den M88H Wechselrichter gibt es optional mit einer separaten Kabelbox mit built-in Type 2 AC- und DC-SPDs. Dank seines geringen Gewichts lässt sich der Wechselrichter leicht transportieren und problemlos installieren.
Energietankstelle für Elektroautos
Auf reges Interesse der Ausstellungsbesucher stieß Deltas Ultra Fast Charger. Am Messestand zeigte Delta mit je einem Elektroauto von BMW und Tesla, wie eine solche Energietankstelle in der Praxis funktioniert.
Die Ladestation bietet eine Ausgangsleistung von 150 kW und lädt bis zu vier Autos gleichzeitig auf. Das System basiert auf gängigen Standards, ist modular aufgebaut und kann bei Bedarf beliebig erweitert werden. Betreiber und Investoren sind dadurch auf der sicheren Seite, da die Station in Zukunft auch neue Generationen von Elektroautos versorgen kann. Die Ladestation kann drahtlos und drahtgebunden über Ethernet, 3G und GPRS in vorhandene Umgebungen integriert werden. Aufgrund der Skalierbarkeit und Kompatibilität zu zukünftigen Lösungen sind die Betriebskosten für die Ladestation gering. Das macht Deltas Ultra Fast Charger zu einer interessanten, langfristig wirtschaftlichen Alternative zu derzeit am Markt verfügbaren Lösungen. Betreiber können damit zu attraktiven Konditionen das alternative Tankstellennetz für Elektromobile weiter ausbauen.