Produktportfolio
Delta: Beitrag für Funkschau, ITK-Produkte des Jahres, 9. Dezember 2016
![](/media/images/news/news-2016-DPH-75kw-award.jpg)
Astrid Hennevogl-Kaulhausen
Head of MCIS/UPS Sales Germany, Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS)
Delta Energy Systems
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und bedanken uns bei allen funkschau-Lesern und Kunden für das Vertrauen in unsere Produkte. Die Wahl zeigt, dass unsere Modulon DPH USV eines der besten Produkte im Markt ist.“
Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft
Delta gehört zu den Weltmarktführern bei Energieversorgungs- und Wärmemanagement-Lösungen und ist in drei Geschäftsbereichen aktiv: Leistungselektronik, Energiemanagement und Smart Green Life. Unsere Kernkompetenzen sind Leistungselektronik sowie in innovative Forschung und Entwicklung von Energiesparlösungen. Dank des langfristigen Engagements für den Umweltschutz und technologischer Innovationen hat Delta hocheffiziente Produkte für die Stromversorgung entwickelt, darunter Schaltnetzgeräte mit einem Wirkungsgrad von über 90 %, Stromversorgungslösungen für den Telekommunikationsbereich mit einem Wirkungsgrad von über 97 % und PV-Wechselrichter mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98,6 %.
Dieser bedeutende Erfolg verdeutlicht einerseits die Führungsrolle von Delta in der weltweiten Stromversorgungsbranche und andererseits unser Engagement für die Entwicklung energieeffizienter Lösungen und alternativer Energiequellen. Wir sind davon überzeugt, dass ein umweltorientiertes Handeln nicht nur gut für unseren Planeten ist, sondern auch für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen.
Delta hat Vertriebsbüros in aller Welt, Fertigungsanlagen und Forschungs- und Entwicklungszentren in Taiwan, China, den USA, Europa, Thailand, Japan, Singapur, Indien, Mexiko und Brasilien.
Delta USV Modulon-Produktfamilie: DPH-Serie, 25-200 kW
Eine modulare USV ideal für mittelgroße Rechenzentren
Die von den Funkschau-Lesern gewählte USV DPH 75 kW gehört zur Modulon-Produktfamilie von Delta. Diese Geräte arbeiten mit einer modularisierten Dreiphasen-Architektur; sie decken den Energiebedarf von 20 kW bis 200 kW ab. Damit eignen sie sich für unterschiedlichste Anforderungen in vielen Branchen, beispielsweise in Industrie, Transport und Verkehr, Telekommunikation, in Banken, im Gesundheitswesen und überall dort, wo es um Sicherheit in Rechenzentren geht. Die Modularität der USV bringt einen entscheidenden Vorteil: Kunden können Stromversorgungen installieren, die zunächst auf den Anfangsbedarf abgestimmt sind; bei künftigem Mehrbedarf lassen sie sich leicht skalieren. So erreicht man immer eine optimale Auslegung des Systems und senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO).
Um den laufenden Betrieb im RZ zu sichern, muss man dem wachsendem Datenvolumen und den steigenden Energiekosten Rechnung tragen. Die Modulon DPH USV ist so konzipiert, dass sie die hohen Anforderungen an Effizienz, Verfügbarkeit und Anpassung an die geforderte Leistung bei geringen TCO erfüllt.
Mit der DPH USV 75erhält man ein All-in-One-Gerät: Powermodule, Batterie und Ausgangsverteilung in einem einzigen 19-Zoll-Schrank. Es lassen sich bis zu 6 Ausgangsverteilungsmodule integrieren und mit 16A- oder 32A-Sicherungen bestücken.
Vollständig fehlertolerantes Design
Dank der Hot-Swapping-Fähigkeit kritischer Komponenten lassen sich auch die Ausgangsverteilungsmodule im laufenden Betrieb austauschen und die USV ist extrem einfach zu warten. Die MTTR (Mean Time To Repair) für Laufzeit und Verfügbarkeit in Rechenzentren geht gegen Null. Die Modulon DPH kann zur unterbrechungsfreien Stromversorgung im Inverter- und Bypass-Modus laufen: Wenn das STS-Modul entfernt wird, arbeitet die USV weiterhin im Inverter-Modus (Normalmodus ohne Bypass-Versorgungssicherung). Bei einem Fehler im Normalmodus, zum Beispiel bei Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, abnormaler Ausgangsspannung oder geringem Batteriestand, wechselt das System in den Bypass-Modus.
Passende Leistung zum richtigen Zeitpunkt
Mit seiner skalierbaren Architektur ist die DPH so ausgelegt, dass sie sich an die Anforderungen im RZ anpasst und keine Überkapazitäten aufbaut. Das Plug-and-Play-Design des Strommoduls erlaubt vertikales und horizontales Erweitern der Energiekapazität – genau dann, wenn mehr Leistung notwendig ist in genau der richtigen Größe, ohne zu viel investieren zu müssen. Bei einem Einzel-Rack-Gehäuse kann das System vertikal von 25 kW auf 200 kW skalieren und eine Redundanz von N+1 oder N+X im selben Rack erzielen – ohne zusätzliche Stellfläche. Wachsen die Anforderungen, lässt sich die USV parallel um bis zu 4 Geräte ohne zusätzliche Hardware erweitern.
Niedrige Energiekosten senken Betriebsausgaben
Die Modulon DPH liefert volle Nennleistung (Leistungsfaktor = 1, kVA = kW). Im Vergleich zu USV-Systemen mit Leistungsfaktor = 0,8 und Leistungsfaktor = 0,9 bedeutet dies entsprechend 25 % und 11 % mehr Leistung. Ihre Betriebseffizienz liegt bei 95 % bei 30 Prozent Auslastung und bei 96 % bei 50 % Last; dies spart Energiekosten. Eine geringe harmonische Belastung (iTHD < 3 Prozent) reduziert Upstream-Kosten und erfüllt auch anspruchsvolle Versorgungsanforderungen. Die DPH USV bietet hohen Überlastungsschutz: 125 % Überlast über einen Zeitraum von 10 Minuten und 150 % über einen Zeitraum von 1 Minute. Ein umfangreicher Eingangsspannungsbereich von -45 % bis +25 % und ein schmales Ausgangsspannungsregelungsfenster garantieren das reibungslose Bereitstellen einer stabilen Stromversorgung.
Delta UPS DPH 75 kW
Die dreiphasige USV sorgt für die ultimative Verfügbarkeit von Rechenzentren. Unsere preisgekrönte Modulon DPH 75 kW ist das perfekte USV-System, wenn hohe Effizienz, flexible Anpassung sowie optimaler Schutz vor Stromausfällen bei niedrigen Gesamtbetriebskosten gefordert sind.
Ultimative Verfügbarkeit
- Höchste Fehlertoleranz durch Selbstredundanz
- Selbstsynchronisierung von Stromversorgungs- und Steuermodulen für unterbrechungsfreien Online-Betrieb selbst bei Ausfall einzelner Steuermodule
- Hot-Swap-fähige Kernmodule und -komponenten für reduzierten MTTR
Hohe Skalierbarkeit
- Erweiterbar auf bis zu vier parallele Racks ohne zusätzliche Hardware
- Optionaler, Rack-fähiger Stromverteiler für flexible Gestaltung der Ausgangsverteilung entsprechend der anzuschließenden kritischen Lasten
- Optionale, integrierte Batteriemodule (maximal 4 Einschübe pro Rack)
Exzellente Energieleistung und Effizienz
- Volle Nennleistung (kVA = kW) für maximale Leistungsverfügbarkeit
- Hohe Betriebseffizienz von 95% bei 30% Auslastung (96% bei 50% Auslastung) spart Energie
- Geringe harmonische Verzerrung (iTHD < 3%) – erfüllt höchste Anforderungen an die Stromversorgung und senkt Kosten bei Erweiterungen
Einfache Wartung
- Integrierte, manuelle Bypass-Funktionen vermeiden Ausfallzeiten
- Automatisches Erkennen von Lüfterausfällen und Schalterfehlern für frühe Diagnose von USV-Fehlfunktionen
- Modulares Plug-and-Play