Produktportfolio
USV-Produktfamilien
Uninterruptible Power Supply, Modulon NH Plus
Technical Specifications
Modell
NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
Nennleistung (kVA / kW *)
[20K]: 20kVA / 18kW
[40K]: 40kVA / 36kW
[60K]: 60kVA / 54kW
[80K]: 80kVA / 72kW
[100K]: 100kVA / 90kW
[120K]: 120kVA / 108kW
Eingang
Nennspannung
380/220, 400/230, 415/240 Vac (3-phasig, 4-adrig + G)
Spannungsbereich
208 – 477 Vac (Leiter-Leiter)/120-276 Vac (Leiter-neutral) **
Harmon. Verzerrung, Strom
< 3 % (Volle Last)
Leistungsfaktor
> 0,99
Frequenz
45~65 Hz
Ausgang
Spannung
380/220, 400/230, 415/240 Vac (3-phasig, 4-adrig + G)
Harmon. Verzerrung, Spannung
≤ 3 % (lineare Last)
Spannungsregelung
± 1 % (statisch)
Frequenz
50 / 60 Hz ± 0,05 Hz
Überlastfähigkeit
± 125 %: 10 Minuten
≤ 150 %: 1 Minute
Schnittstelle
Standard
RS232 x 1, SMART-Slot x 2, potenzialfreier Ausgangskontakt x 6, potenzialfreier Eingangskontakt x 2, Akkuschranktemperatur x 4, Statuserkennung Akkuschrank x 1, Parallelport x 1, REPO x 1
Verwaltete Peripherie
SNMP-Karte, Modbus-Karte, Relais-I/O-Steuerkarte, EnviroProbe,Sensor für Akkuschranktemperatur, Kabel für Akkuschrankstatus
Konformität
Sicherheit
CE, RCM
Andere Merkmale
Parallele Redundanz und Erweiterung
Modul- und Systemredundanz
maximal 4 Einheiten parallel bis zu 480 kVA
Notausschaltung
Lokal und extern
SRAM-Ereignisprotokoll
500 Einträge
Effizienz
AC-AC
94%
ECO-Modus
97%
Umgebung
Betriebstemperatur
0 ~ 40ºC
Relative Luftfeuchtigkeit
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Hörbarer Geräuschpegel
[20K]: < 65 dB
(bei 1 m Höhe)
[40K]: < 68 dB
[60K]: < 68 dB
[80K]: < 70 dB
[100K]: < 72 dB
[120K]: < 73 dB
Physische Eigenschaften
Abmessungen(B x T x H) USV
[20K~80K]: 520 x 910 x 1165 mm
[100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
Abmessungen(B x T x H) Akkupack
[20K~80K]: 520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 Stück)
[100K~120K]: 520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 Stück)
Gewicht
[20K]: 170 kg
[40K]: 200 kg
[60K]: 230 kg
[80K]: 260 kg
[100K]: 350 kg
[120K]: 380 kg
* Subject to reconfiguration of the UPS. Delta provides the configuration service.
** When input voltage is 208~300/120~173 Vac, the sustainable loading is from 70% to 100% of the UPS capacity.
These specifications are subject to change without notice. Please contact us or our distributors in your region for the latest specs.
** When input voltage is 208~300/120~173 Vac, the sustainable loading is from 70% to 100% of the UPS capacity.
These specifications are subject to change without notice. Please contact us or our distributors in your region for the latest specs.
Angebot anfordern |