Produktportfolio
USV-Produktfamilien
RT-Serie, einphasige Online-USV, 5/6/10 kVA
Technische Spezifikationen
Modell
RT-5K / RT-6K / RT-10K
Leistungseinstufung – kVA/kW
[5K]: 5kVA/4,5kW
[6K]: 6kVA/5,4kW
[10K]: 10kVA/9kW
Eingang
Nennspannung
200/208/220/230/240 Vac (einphasig)
Spannungsbereich
100 – 300 Vac*
Harmonische Verzerrungen,Strom
< 5 % (Volllast)
Leistungsfaktor
> 0,99 (Volllast)
Frequenz
40 ~ 70 Hz
Elektrischer Anschluss
Anschlussblock
Ausgang
Spannung
200/208/220/230 (Standard)/240 Vac (einphasig)
Harmonische Verzerrungen, Spannung
< 2 % (lineare Last)
Spannungsregelung
± 1 % (statisch)
± 2 % (typisch)
Frequenz
50 oder 60 ± 0,05 Hz
Überlastfähigkeit
106 – 110 %: 10 Minuten
111 – 125 %: 5 Minuten
126 – 150 %: 30 Sekunden
Elektrischer Anschluss
Anschlussblock
Spitzenfaktor
3:1
Akku & Lader
Nennspannung
[5K]: 192 Vdc
[6K]: 192 Vdc
[10K]: 240 Vdc
Ladestrom
Integriert: maximal 4 A (einstellbar)
Zusätzliche Ladeplatine (optional): maximal 4 A (interne Installation)
Elektrischer Anschluss
Spezialkabel
Schnittstelle
Standard
RS232 x 1, SNMP-Steckplatz x 1, Smart-Steckplatz x 1, Parallelport x 1
Konformität
Sicherheit & EMV
CE, TÜV, EN62040-1
CISPR 22 Klasse A
Weitere Merkmale
Parallele Redundanz
1+1
Fernsteuerung
REPO, Fern-Ein/Aus
Zentralakkuinstallation
Ja
Wirkungsgrad
AC-AC
92 % (Volllast)
Energiesparmodus
96 % (Volllast)
Umgebung
Betriebstemperatur
0 ~ 40ºC
Relative Luftfeuchtigkeit
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Betriebsgeräusch (bei 1 m)
54 dBA **
Physisch
Abmessungen(B x T x H) USV
[5K]: 440 x 671 x 89 mm
[6K]: 440 x 671 x 89 mm
[10K]: 440 x 623 x 131 mm
Abmessungen(B x T x H) Akkupack
[5K]: 440 x 638 x 89 mm
[6K]: 440 x 638 x 89 mm
[10K]: 440 x 595 x 131 mm
Gewicht USV
[5K]: 15 kg
[6K]: 15,5 kg
[10K]: 21,3 kg
Gewicht Akkupack
[5K]: 36 kg
[6K]: 36 kg
[10K]: 66 kg
* Bei 5- und 6-kVA-USV-Modellen ist ein unterer Bereich von 100 – 155 Vac bei 50 – 100 % Last akzeptabel.
Beim 10-kVA-Modell ist ein unterer Bereich von 100 – 180 Vac bei 50 – 100 % Last akzeptabel.
** Betriebsgeräusch bei 70 % Last.
Sämtliche technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.
Beim 10-kVA-Modell ist ein unterer Bereich von 100 – 180 Vac bei 50 – 100 % Last akzeptabel.
** Betriebsgeräusch bei 70 % Last.
Sämtliche technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.
Angebot anfordern |