Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Решение для ЦОД Delta InfraSuite помогло создать высокоэффективный ЦОД для Харбинского Радиотелевизионного Бюро

Решение InfraSuite отличается глубокой интеграцией входящих в него компонентов и масштабируемой системной архитектурой. Легкость управления, модульная конструкция и гибкость конфигурирования делают InfraSuite идеальным решением для крупных и средних ЦОД. InfraSuite позволил Харбинскому Радиотелевизионному Бюро не только полностью удовлетворить сегодняшние потребности в ИТ-инфраструктуре, но и предусмотреть будущие потребности при планируемом расширении. Полное решение состоит из четырех компонентов: система питания с использованием ИБП Ultron серии HPH 30 кВА, стойки и аксессуары, система прецизионного охлаждения, а также система контроля и управления. Благодаря своим великолепным техническим характеристикам эти компоненты способны обеспечить высочайшую энергоэффективность и надежность электропитания. Кроме того, модульная архитектура решения дает множество дополнительных преимуществ при эксплуатации и обслуживании.
Одним из важнейших компонентов InfraSuite является онлайновый ИБП Ultron серии HPH с двойным преобразованием энергии, разработанный инженерами Delta для защиты особо ответственных приложений. Он обеспечивает высококачественное и надежное электропитание в условиях непрерывно меняющейся рабочей нагрузки. В устройстве Ultron HPH нашли применение самые передовые на сегодняшний день технологии: трехфазная схема коррекции коэффициента мощности (PFC) и инновационный трехкаскадный инвертор (TLI). Устройство обладает лучшими в своем классе техническими характеристиками: высоким КПД, который в режиме преобразования AC-AC достигает 96 %, а в экономичном режиме – 99 %, коэффициентом мощности на входе более 0,99, низким коэффициентом нелинейных искажений тока (iTHD < 3 %). Оно одинаково эффективно питает активные и реактивные нагрузки (кВА = кВт) во всем диапазоне мощности.
Создание «зеленого» ЦОД для Харбинского Радиотелевизионного Бюро стало для Delta очередным примером применения InfraSuite в радиотелевизионной индустрии после успешной реализации проектов для региональных китайских телекомпаний в провинциях Шэньси, Чжэцзян и других. В связи со стремительным развитием сетевых технологий, большинство китайских вещательных корпораций активно инвестируют в строительство и модернизацию центров обработки данных. Решение для ЦОД Delta InfraSuite прочно занимает лидирующие позиции в этих важных для китайской экономики проектах.