Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Предприятия Китая, работающие на альтернативных источниках энергии, применяют ИБП Delta

В системах накопления энергии, полученной из альтернативных источников, используются ИБП Delta серии N малой мощности (1-3 кВА). ИБП серии N спроектированы по новейшим технологиям и предназначены в первую очередь для высококачественного и надежного питания критически важного оборудования. Правительство Китая активно стимулирует развертывание систем накопления энергии и микросетей, использующих солнечную и ветровую энергию, в удаленных и островных районах страны, где отсутствует централизованное электроснабжение. В этих условиях важную роль играет надежность применяемых ИБП.
Delta серии N 1-3 кВА — это однофазные ИБП, построенные по схеме с двойным преобразованием и выдающие на выходе чисто синусоидальное напряжение. Коэффициент мощности на выходе в них достигает значения 0,9, а максимальный КПД — 93 %. Помимо гарантии бесперебойного электропитания электронного оборудования, это помогает снизить операционные расходы. Интеллектуальные функции управления и передачи данных, реализованные в ИБП, совместно с управляющим программным обеспечением Delta позволяют вести дистанционный мониторинг работы устройства. Подсистема контроля батарей помогает продлевать срок их эксплуатации и поддерживать высокие технические характеристики.
Основные преимущества ИБП Delta серии N 1-3 кВА — это высокая надежность, энергосбережение и интеллектуальное управление. Именно благодаря этому устройства без каких-либо проблем прошли входные испытания на предприятии, вырабатывающем электроэнергию из альтернативных источников. В изделия Delta может быть добавлена возможность ручной регулировки напряжения и частоты в зависимости от того, к какому типу системы накопления они подключаются. ИБП Delta серии N 1-3 кВА могут эксплуатироваться не только в Китае, но и за его пределами. Благодаря способности адаптации к различным средам электропитания продукция Delta стала наилучшим выбором для предприятия, которое поставляет свои системы во многие страны мира.