Delta MCIS поддерживает проект модернизации ЦОД компании Shanxi Unicom

В результате исследования объекта, детального анализа и проектирования, Delta предложила для ЦОД Shanxi Unicom систему бесперебойного питания на основе ИБП Ultron серии DPS мощностью 400 кВА с параллельным резервированием по схеме 1+1.
Трёхфазные ИБП Ultron DPS оборудованы усовершенствованным инвертором на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Современный трёхкаскадный инвертор (TLI) и трёхфазная схема коррекции коэффициента мощности (PFC) обеспечивают лучший в отрасли КПД преобразования AC-AC (96 %), коэффициент мощности на входе (> 0,99) и на выходе (0,9), а также низкий коэффициент искажения синусоидальности кривой тока (iTHD < 3 %). Благодаря своей высокой эффективности и надёжности этот ИБП идеально подходит для модернизации ЦОД Shanxi Unicom.
Запрос Цены |