Корпорация SunPower выбирает ИБП Delta для защиты оборудования солнечной электростанции в Чили

В прошлом году SunPower начала строительство солнечной электростанции в городе Копьяпо на севере Чили. Проект занимает участок в 133 гектаров и позволит получать в год около 70 мегаватт экологически чистой энергии. Пуск электростанции в эксплуатацию запланирован в первом квартале 2015 года. Для защиты солнечных батарей от перебоев с энергоснабжением и обеспечения стабильного качества электропитания, компании SunPower понадобилась современная и эффективная система источников бесперебойного питания (ИБП).
Для этой цели компания Delta поставила заказчику 58 комплектов ИБП Ultron серии NT мощностью 320 кВА с двумя цепочками 12-вольтовых батарей емкостью 180 А*ч. Благодаря технологиям H Bridge и SPWM, источник бесперебойного питания Ultron NT является полностью онлайновым ИБП с двойным преобразованием. В состав устройства входит встроенный разделительный трансформатор, который обеспечивает полную гальваническую развязку с нагрузками.
Сотрудничество с SunPower подняло престиж компании Delta как участника крупных проектов в области солнечной энергетики. Источники бесперебойного питания Delta прекрасно зарекомендовали себя как надежное решение для обеспечения непрерывной работы критически важного оборудования. Заказчик высоко оценил опыт специалистов Delta и преимущества наших технологий защиты электропитания, которые стали одним из ключевых компонентов сложной инфраструктуры этой крупнейшей чилийской солнечной электростанции.