ИБП Delta серии Ultron HPH обеспечивают бесперебойную работу вещательного оборудования нескольких телебашен в Китае

Телецентр обеспечивает уверенную трансляцию на прилегающую территорию цифрового телевизионного сигнала местного телевидения, а также радио и видео. Несмотря на то, что с развитием индивидуальных приемников спутникового вещания и кабельного телевидения практическая значимость телебашен в значительной мере снизилась, они продолжают играть важную роль на региональном уровне. Для телевизионных и радиовещательных передатчиков и другого оборудования телецентров основным требованием является стабильная работа в непрерывном режиме.
По рекомендации Delta на телебашнях были смотрированы по два комплекта ИБП серии Ultron HPH мощностью120 и 60 кВА. Источники бесперебойного питания серии Ultron HPH завоевали признание заказчиков во всем мире. В комплекте с ИБП поставляются аккумуляторные батареи, контейнеры и блоки управления. Кроме непревзойденной надежности, устройства Delta отличаются тремя очевидными преимуществами:
-
Эффективность. Ultron HPH демонстрирует превосходный КПД преобразования AC-AC (96% в обычном режиме и до 99% в эконом-режиме), а также коэффициент мощности на выходе, равный единице. Это означает, что увеличение ИТ-нагрузки не приводит к снижению номинальной мощности ИБП.
-
Высокая доступность. Ultron HPH обеспечивает высокую доступность системы благодаря широкому диапазону напряжений на входе, резервированию компонентов и легкости их замены.
-
Гибкость. Ultron HPH допускает как резервирование по схеме N+X, так и параллельное наращивание до 4 устройств (до 480 кВА) — и все это без необходимости задействовать какое-либо дополнительное оборудование.
ИБП этой серии находят применение во многих отраслях: на высокоскоростной железной дороге Цзинань-Циндао, в тоннеле под горным массивом Мицан в Китае, а также на заводах одного из автопроизводителей в Германии. Ultron HPH демонстрирует выдающиеся характеристики; устройство не раз получало награды отраслевых изданий. В самых разных ситуациях ИБП этой серии обеспечивает надежное электропитание для критически важного оборудования.