Шанхайское отделение China Mobile использует кабинеты распределения питания Delta

Ключевое преимущество кабинетов распределения питания Delta — возможность мониторинга величины напряжения и тока в каждом прерывателе цепи, а также состояния прерывателей. Блок управления может обмениваться данными с главным модулем управления системы питания Delta по коммуникационной шине RS485. Кабинеты распределения питания Delta обладают богатой функциональностью. Они могут использоваться автономно или совместно с другими устройствами, поддерживают одношинную и двухшинную структуру, отображение информации о напряжении на шине, общем токе нагрузки и температуре окружающей среды, а также состояния входного коммутатора, выходного шунтирующего переключателя и искрового разрядника. Кроме того, устройства поддерживают функцию предупреждения о перегрузке по току с заданием значения, при достижении которого выдается предупреждение. Кабинеты распределения питания предоставляют статистические функции для анализа потребления энергии, а также сухие контакты; все это позволяет управлять выдачей предупреждений. Кабинеты распределения питания постоянного тока также могут измерять износ изоляции и сопротивление одного или двух полюсов сети постоянного тока. Кроме того, они предоставляют возможность точного измерения относительного износа изоляции и сопротивления двух полюсов в одном или нескольких шунтах.
Коммерческое предложение Delta было основано на множественных преимуществах разработанного компанией решения. Delta предложила оптимальную систему электропитания, удовлетворяющую всем техническим требованиям клиента. Кроме того, Delta оптимизировала стоимость системы в соответствии с выдвинутыми клиентом конфигурационными требованиями, предложив наилучшее соотношение цены и качества для данного проекта. Delta поддерживает тесные отношения с шанхайским отделением компании China Mobile, оперативно предоставляя высококачественные услуги.