Delta Electronics реализовала проект для российского нефтеперерабатывающего комплекса

На определенном этапе у заказчика возникла необходимость обеспечить бесперебойную работу инженерно-технических средств охраны, периметрального ограждения, а также систем видеонаблюдения и контроля на территории завода. Прежде всего, необходимо было подобрать и разместить в навесном шкафу компактный однофазный ИБП с временем поддержки 30 минут при нагрузке 400Вт.
Инженеры «НЕКСТ инжиниринг» совместно со специалистами компании «Спектр РС» для решения этой задачи выбрали источники бесперебойного питаний Delta Electronics семейства Amplon серии N, обладающие всеми необходимыми характеристиками. Эти on-line ИБП с двойным преобразованием не только обладают компактными размерами, но и обеспечивают стабильную подачу напряжения синусоидальной формы, надежно защищая ответственные нагрузки. Широкий диапазон входного напряжения позволяет системе работать в сетях с очень нестабильными параметрами, а также – уменьшить количество случаев перехода на питание от аккумуляторных батарей и, тем самым, продлить срок их службы. Усовершенствованный цифровой сигнальный процессор ИБП обладает высоким быстродействием и упрощает схему управления, контролирующую стабильность, а ЖК-дисплей с дружественным интерфейсом значительно облегчает местное управление. В число отличительных особенностей модели, увеличивающих экономию энергии, также входят выходной коэффициент мощности, равный 0,9 и КПД преобразования AC-AC с показателем до 93 %.
«В рамках этого проекта важно было подобрать эффективное решение, которое соответствовало бы всем критериям заказчика, включая оптимальное соотношение цены и качества, а также отказоустойчивость и компактность системы, хорошие условия по гарантийному обслуживанию и наличие официального сервисного центра в регионе, – отмечает Татьяна Волкова, менеджер направления систем гарантированного электропитания «Спектр РС». – Источники бесперебойного питания Delta Electronics были выбраны заказчиком уже на стадии подбора. Особо была отмечена надежность оборудования вендора, ведь Delta – крупнейший производитель on-line ИБП с внушительным опытом реализации проектов для самых разных объектов на территории России и стран СНГ, который уже успешно зарекомендовал себя на рынке систем гарантированного электропитания».
Предложенное решение не только полностью соответствовало всем требованиям заказчика, но и было установлено в кратчайшие сроки – весь процесс внедрения и согласования занял около двух недель.
▲ ИБП Delta серии N 1/2/3 кВА