Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр» («БРТПЦ»)

Компания Delta Electronics, ведущий производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, обеспечила своими решениями РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр» в г. Минск. Поставщиком выступила компания «ЭНЭЛТ КОМ», а пусконаладочные работы осуществлялись силами партнера Delta Electronics, компании «Темпесто-бел».
РУП «БРТПЦ» – предприятие, осуществляющее эфирную трансляцию телевизионных и звуковых программ на территории Республики Беларусь и за её пределами. На данный момент «БРТПЦ» входит в состав РУП «Белтелеком», ведущей телекоммуникационной компании на территории страны.
В рамках реструктуризации систем питания, для обеспечения бесперебойного электроснабжения автоматизированной радиотелевизионной передающей станции, необходимо было установить новые ИБП. Для решения этой задачи специалистами «ЭНЭЛТ КОМ» и «Темпесто-бел» были выбраны системы Delta Electronics: 4 комплекта по 2 ИБП семейства Ultron серии НРН мощностью 30 кВА с батарейным кабинетом, которые были установлены в различных регионах Республики Беларусь.
«Определяющим фактором при выборе системы Delta Electronics для заказчика стала надежность оборудования этого производителя, а также наличие круглосуточной сервисной поддержки, которая осуществляется нашими специалистами, – отметил Александр Мурашко, ведущий специалист по продажам «Темпесто-бел». – Delta Electronics уже зарекомендовала себя как поставщик эффективных решений премиум класса по оптимальной цене с положительным опытом эксплуатации. В частности, 15 комплектов ИБП семейства Ultron H-серии мощностью 20 кВА уже эксплуатируются в «БРТПЦ» с 2012 года, а еще 2 системы по 30кВА серии НРН – с 2015».
Онлайн ИБП семейства Ultron серии HPH с двойным преобразованием энергии обладает низким коэффициентом нелинейных искажений тока iTHD <3% и высоким КПД, который в режиме преобразования AC-AC достигает 96%, а в экономичном режиме – 99%. Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в нестабильных электросетях и сокращает количество зарядок аккумуляторных батарей, увеличивая срок их службы. Кроме того, гибкий выбор количества аккумуляторов для блоков бесперебойного питания помогает сократить расходы на закупку батарей. Помимо этого, трехфазные источники бесперебойного питания позволяют ускорить процесс технического обслуживания за счет встроенного механического байпаса, который обеспечивает непрерывное питание нагрузки во время осмотра ИБП. Всё это призвано обеспечить значительное сокращение эксплуатационных затрат для заказчика.
В дальнейшем планируется разделение системы на два независимо работающих ИБП. В качестве резервного источника планируется использовать дизель-генераторную установку.
▲ Delta Ultron HPH Series UPS, 20/30/40 kVA