Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • Your best choice for a small power rating UPS - Серия N, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА
  • Серия N, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА

    Введение

    Высокоэффективная защита электропитания со значительным энергосбережением

    Amplon N-Series - источники бесперебойного питания с двойным преобразованием, компактных габаритов (для вертикальной установки). Активный on-line ИБП с двойным преобразованием энергии обеспечивает стабильную подачу напряжения синусоидальной формы, надежно защищая ответственные нагрузки. В число его выдающихся преимуществ, увеличивающих экономию энергии, входят выходной коэффициент мощности 0,9 и КПД преобразования AC-AC до 93 %. Серия ИБП Amplon N гарантирует защиту электропитания ответственных нагрузок, таких как рабочие станции, POS-терминалы, банкоматы и т.д.

    В случае внутренней неисправности ИБП происходит автоматическое переключение на байпас для бесперебойного питания нагрузки. Также UPS 1000 va, 2000 и 3000 va серии Amplon N имеют встроенные батареи, обеспечивающие постоянное и устойчивое электропитание критической нагрузки при перебоях в электроснабжении. UPS 1000 va, 2000 и 3000 может быть запущен от аккумулятора, без питающей электросети.

    Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивают срок службы батарей, а интеллектуальное управление предотвращает глубокий разряд аккумулятора ИБП.

    ЖК-панель, Вид сзади

     

    Применения

     
    Сняты с производства : рекомендуемая замена Серия N Gen3 1/2/3 кВА.
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *