Выбор Продукта

  • Новости и события - Delta
  • 2013.04.03

    Delta Group представит новые модели ИБП на выставке Hannover Messe 2013

    3 апреля 2013 г., Амстердам — Delta Group, ведущий мировой поставщик решений по управлению электропитанием и терморегулированию, представит новые источники бесперебойного питания (ИБП) из серий Ultron HPH, Ultron DPS и Modulon DPH на выставке Hannover Messe 2013 (стенд A49, зал 11), которая пройдет с 8 по 12 апреля 2013 года в Ганновере, Германия. Новые модели, обладающие выходной мощностью от 20 до 200 кВА, предназначены для защиты критически важных объектов, например, на производстве и в ЦОД среднего размера.

    «На выставке Hannover Messe 2013 мы представим передовые технологии Delta Group, воплощенные в новых источниках бесперебойного питания трех серий. По нашим исследованиям, ИБП Ultron HPH и Modulon DPH являются лучшими в своем классе по показателям энергоэффективности, удельной мощности, безопасности и отказоустойчивости. Вместе с разработкой продуктов мы предоставляем комплексное решение, включающее исследование объекта, изучение нагрузки, поставку необходимого оборудования и программного обеспечения», — говорит Чарльз Цай (Charles Tsai), генеральный менеджер подразделения Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) компании Delta Electronics.

    ИБП Ultron HPH с выходной мощностью 20-40 кВА одинаково эффективно питает активные и реактивные нагрузки (кВA=кВт) и обладает лучшим в отрасли КПД преобразования AC-AC – до 96 % (до 99 % в экономичном режиме). ИБП передаёт максимальную мощность в нагрузку и обеспечивает бесперебойную работу критически важных приложений.

    ИБП серии Modulon DPH устанавливается в стандартной закрытой стойке 19”. Его выходную мощность можно наращивать от 25 до 200 кВт. Благодаря полностью отказоустойчивой конструкции и исключительной надёжности он идеально подходит для использования в ЦОД среднего размера. ИБП обеих серий имеют рабочий КПД до 95 % даже при нагрузке 30 % и до 96 % при нагрузке 50 %, что приводит к значительному сокращению расходов на электроэнергию.

    ИБП Ultron DPS 60-120 кВА отличается своей экологичностью и компактностью. Благодаря отсутствию трансформатора, он занимает мало места и полностью соответствует требованиям к ИБП средней мощности. Поскольку ИБП Ultron DPS 160-400 кВА были хорошо приняты клиентами, включая ведущего оператора проводной связи в Польше, ведущего телекоммуникационного провайдера широкополосного доступа в Испании, ряд крупных медицинских центров в России и т. д., Delta расширяет диапазон мощности своих ИБП с 60-120 кВА до 60-400 кВА.

     

    ИБП серии Ultron HPH 

    • Номинальная мощность, выраженная в кВА, равна номинальной мощности, выраженной в кВт (коэффициент мощности = 1), что обеспечивает максимально эффективное питание нагрузки
    • Лучший в отрасли КПД до 96 % (до 99 % в экономичном режиме) обеспечивает сокращение расходов на электроэнергиюsts
    • Низкие гармонические искажения (iTHD < 3 %) позволяют избежать расходов, связанных с защитой от передачи гармоник в питающую сеть
    • Технология цифровой обработки сигналов (DSP) позволяет уменьшить количество электронных компонентов, а следовательно, вероятность их отказа

    ИБП серии Ultron HPH

    ИБП Ultron DPS 60-120 кВА 

    • Высокий коэффициент мощности (> 0,99) и низкие гармонические искажения на входе (iTHD < 3%) сокращают расходы, связанные с защитой от передачи гармоник в питающую сеть
    • Резервирование по схеме N+X или конфигурация с горячей заменой для повышения надёжности системы
    • Расширенное управление аккумуляторными батареями с целью оптимизации их работы и продления срока службы
    • Максимальная эффективность инвестиций благодаря компактности и отсутствию трансформатора

    ИБП Ultron DPS 60-120 кВА

    ИБП серии Modulon DPH  (внедрение продукции)

    • Повышенная отказоустойчивость, гарантирующая бесперебойную работу за счет внутреннего резервирования
    • Возможность горячей замены основных модулей и компонентов сводит к нулю среднее время ремонта и, соответственно, риск простоев
    • Одинаково эффективное питание активных и реактивных нагрузок (кВА = кВт)
    • Высокая эффективность преобразования AC-AC, составляющая 95 % при нагрузке 30 % и 96% при нагрузке 50 %, обеспечивает значительное сокращение расходов на оплату электроэнергии

    ИБП серии Modulon DPH

     

    Более подробная информация о продуктах подразделения MCIS: www.deltapowersolutions.com

     


    О Delta Group
    Delta Group — ведущий мировой поставщик решений по управлению электропитанием, системам терморегулирования и использованию возобновляемых источников энергии, производитель электронных компонентов, дисплеев, средств промышленной автоматизации и сетевого оборудования. Деятельность компании Delta сосредоточена в трех основных областях: силовая электроника, управление энергией и интеллектуальные «зелёные» технологии. Офисы Delta открыты во всем мире. Заводы расположены на Тайване, в Китае, Таиланде, Мексике, Индии, Бразилии и в Европе.

    Являясь мировым лидером в области силовой электроники, Delta неуклонно следует своей миссии: «Предоставлять инновационные, энергоэффективные и экологически чистые решения для повышения качества жизни». Способствуя защите окружающей среды, Delta реализует многолетние программы «зеленого» производства без использования свинца, а также переработки и утилизации отходов. Более подробную информацию о компании и продукции можно получить на сайте www.deltaww.com

    О подразделении MCIS компании Delta Electronics
    Подразделение Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) компании Delta Electronics разрабатывает инфраструктурные решения для критически важных объектов. Позиционируя себя девизом «The power behind competitiveness» («Энергия конкурентоспособности»), MCIS стремится играть важную роль в повышении конкурентоспособности наших клиентов. Следуя нашей миссии, мы поставляем высоконадежные и эффективные системы питания, включая ИБП и инфраструктурные решения для ЦОДов, которые обеспечивают бесперебойную работу ответственных приложений и позволяют уменьшить совокупные операционные затраты для наших клиентов.

    Delta Electronics предлагает четыре семейства ИБП:

     

    Семейство продуктов

    Мощность

    Архитектура

    Области применения

    Agilon

    до 1 кВА

    Однофазный ИБП

    ПК и периферийных устройств

    Amplon

    1 кВА и выше

    Однофазный ИБП

    серверного и сетевого оборудования

    Ultron

    15 кВА и выше

    Трехфазный ИБП с двойным преобразованием энергии

    ЦОДов и промышленного оборудования

    Modulon

    20 кВА и выше

    Mодульный ИБП

    Модульный ИБП с возможностью расширения и резервирования внутри одной стойки

     

    Более подробную информацию о продукции MCIS компании Delta можно получить на сайте www.deltapowersolutions.com