Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta Electronics представила лучшее комплексное решение бесперебойного электропитания для ЦОД
В рамках конкурса Delta Electronics представила экспертам телекоммуникационной и топливной отрасли проект по энергоснабжению ЦОД, состоящего из 16 стоек мощностью 7 кВт каждая с общим тепловыделением ~112 кВт. Комплексное решение Delta включает источник бесперебойного питания DPS 200 кВА с высоким в своем классе КПД 96%; систему кондиционирования воздуха; кабинет распределения электропитания Delta, позволяющий подключить до 84 серверных стоек; блоки, обеспечивающие оптимальное распределение электропитания внутри стойки; датчики окружающей среды и станции контроля и управления окружающей средой. Модульная конструкция и масштабируемость решения Delta, легкая интеграция со всеми структурами ЦОДа и интеллектуальная система управления микроклиматом обеспечили Delta Electronics уверенную победу в конкурсе.
«Высокая оценка экспертов подтверждает экономическую эффективность и надежность решений Delta, поскольку они позволяют компаниям-заказчикам снизить капитальные и эксплуатационные издержки, оперативно внедрить оборудование, избежать риск простоев, централизовать мониторинг и контроль окружающей среды, безопасности и энергопотребления. Разрабатывая комплексные проекты, мы стремимся обеспечить максимальную производительность как отдельных компонентов, так и всей системы энергоснабжения в целом», — говорит Михаил Гребенников, директор по продажам Delta.
О конкурсе
Цель конкурса «Лучшее решение энергоснабжения для телекоммуникационных компаний» — определение наиболее интересных решений в области систем защиты и бесперебойного электропитания для базовых и радиорелейных станций, центров обработки данных, серверных комнат и других телекоммуникационных объектов. Конкурсный отбор позволяет выявить основные тенденции в сфере обеспечения гарантированного электропитания и привлечь внимание профессионального и бизнес-сообщества к инновационным решениям в данной сфере.
Delta поделится новинками в области энергоснабжения ЦОД во время конференции Datacenter Dynamics
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?