Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta расширяет диапазон мощности ИБП серии Ultron DPS
![](/media/images/products/UPS-DPS-60-400kva_300w(ru).jpg)
Конкурентное преимущество ИБП серии Ultron DPS основывается на уникальных технологиях, предусматривающих инновационный трехуровневый инвертор (Triple Level Inverter, TLI), трехфазную топологию системы компенсации коэффициента мощности (Power Factor Correction, FPC), лучший в отрасли КПД преобразования AC-AC, высокий коэффициент мощности (> 0,99) и низкие гармонические искажения на входе (iTHD < 3%). Источники бесперебойного питания серии DPS имеют отказоустойчивую конструкцию, занимают мало места в помещении и просты в обслуживании. Более того, в источниках усовершенствована система управления батареей и предусмотрена горячая замена вентиляторов. Описанные технические новшества обеспечивают надежность электроснабжения и низкую стоимость обслуживания, что в совокупности дает максимальную эффективность инвестиций.
ИБП Ultron DPS-серии — это:
Высочайшая надежность
Решение Ultron DPS обеспечивает высокую надежность, обладает широким диапазоном напряжений на входе и пониженным уровнем помех, а также предотвращает перегрев оборудования.
Снижение общих эксплуатационных затрат
В основе снижения эксплуатационных затрат — низкий уровень потерь энергии и экономия в обслуживании в течение всего срока службы источников Ultron DPS за счет лучшего в отрасли КПД преобразования AC-AC даже при больших нагрузках.
Простота обслуживания
Источники серии Ultron DPS, предусматривающие экономичную систему резервирования, позволяют обеспечить «нулевой простой», сократить до минимума продолжительность сервисного обслуживания, оперативно и безошибочно обнаружить неисправности. Функции горячей замены вентиляторов, встроенного ручного байпаса, а также байпасов основных переключателей входа/выхода делает Ultron DPS самым удобным в обслуживании источником.
Непревзойденная гибкость
Возможность параллельного наращивания мощности без необходимости дополнительного оборудования и унифицированная конфигурация батарей обеспечивают большую гибкость решения.
Поскольку ИБП Ultron DPS 160-400 кВА были хорошо восприняты крупными заказчиками, в том числе ведущим оператором проводной связи в Польше, телекоммуникационным провайдером широкополосного доступа в Испании, рядом крупных медицинских центров в России и т. д., то Delta приняла решение расширить диапазон мощности своих ИБП с 60-120 кВА до 60-400 кВА.
Источники Ultron DPS компании Delta заслужили признание потребителей благодаря высокой надежности и безотказности в работе, небольшим энергопотерям, а также гибкости в настройках для заданного уровня мощности. Инновационные технологии Delta, воплощенные в надежных и экономичных решениях, помогают обеспечить бесперебойную работу критически важных приложений.
Delta поделится новинками в области энергоснабжения ЦОД во время конференции Datacenter Dynamics
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?