Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?
Поскольку надежность системы зависит от среднего времени ремонта (MTTR) и среднего времени непрерывной работы (MTBF), сокращение среднего времени ремонта (MTTR) ведет к увеличению уровня надежности:
Основным методом ускорения процессов обслуживания и ремонта системы является применение модульных компонентов. Модульность – это основа стандартизации. Но в чем же заключаются преимущества стандартизированной конструкции? Стандартизация позволяет существенно повысить степень обучаемости персонала, предотвратить возможные проблемы и увеличить общую эффективность работы.
Кроме того, модульная система обладает и наибольшей надежностью, так как в ней сочетаются легкость замены компонентов и высокая отказоустойчивость благодаря резервированию силовых модулей. Поскольку выход из строя источника питания может привести к неработоспособности ЦОД, вопрос об использовании принципа модульности применительно к конструкции ИБП является весьма актуальным.
Например, благодаря своей полностью модульной конструкции, источники бесперебойного питания Delta Modulon DPH Series дают возможность в кротчайшие сроки производить горячую замену модулей и наращивать мощность по мере роста потребностей. Возможность горячей замены важнейших модулей позволяет свести среднее время простоя из-за ремонта почти к нулю, обеспечивая высочайшую степень надежности.
Помимо высокой надежности, другим главным достоинством модульной конструкции является возможность наращивания мощности по мере роста потребностей бизнеса. Благодаря применению модульных элементов: ИБП, кабинетов распределения электропитания, блоков распределения электропитания, стоек, систем прокладки кабелей, ЦОД имеют возможность развиваться в точном соответствии с потребностями, без необходимости создания излишнего запаса по мощности на начальном этапе. Посредством модульной структуры можно легко увеличить уровень надежности ЦОД с Tier 1 или 2 до Tier 4 по классификации TIA-942.
Поскольку ИБП имеет модульную конструкцию, его масштабируемая архитектура позволяет найти оптимальное соотношение затрат и мощности, обеспечить непрерывную работу приложений и расширение возможностей без излишнего запаса по мощности. Принцип автоматического конфигурирования модулей при подключении обеспечивает расширение по вертикали и горизонтали, позволяя увеличить выходную мощность своевременно и без лишних затрат. К примеру, с помощью установки Delta Modulon DPH в одну стандартную стойку осуществляется расширение по вертикали, позволяющее увеличить выходную мощность от 25 кВ до 200 кВ и поддерживать резервирование по типу N+1 или N+X внутри этой же стойки. Возможность дальнейшего расширения путем параллельного подключения до четырех ИБП Modulon DPH позволяет наращивать мощность ЦОД в соответствии с ростом производства без привлечения внешних ИБП. Modulon DPH обеспечивает максимум преимуществ при одновременном сокращении финансовых затрат и расхода электроэнергии.
Принцип автоматического конфигурирования модулей при подключении позволяет поддерживать нужный уровень энергоснабжения ЦОД без лишних капиталовложений. Модульный ИБП Delta Modulon DPH идеально подходит для ЦОД среднего размера, требующих максимальной гибкости при минимальной совокупной стоимости владения.
Как один из ведущих производителей модульных ИБП и приверженец модульных ЦОД, Delta предлагает всеобъемлющие решения для ЦОД новейшей модульной конструкции, отвечающие самым современным тенденциям и требованиям бизнеса.
Delta поделится новинками в области энергоснабжения ЦОД во время конференции Datacenter Dynamics
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?