Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Надежная батарея для ИБП — гарантия непрерывной работы критически важных приложений
Батарея является «сердцем» любого источник бесперебойного питания— именно от ее надежности и стабильности зависит качество работы всего устройства. По нашим данным, около 60% сбоев в операциях ЦОД происходят из-за неисправности батарей. Следовательно, именно продолжительная работа батареи определяет надежность всего ИБП. Для того чтобы обеспечить непрерывность работы источника, компания Delta оснащает свои устройства интеллектуальными системами управления, защищающими батарею и продлевающими срок службы ИБП.
Вот наиболее важные преимущества использования интеллектуальных систем управления батареями:
Защита от избыточной зарядки и глубокой разрядки
В результате избыточной зарядки батарея пересыхает, а глубокая разрядка сокращает срок ее службы. Интеллектуальная система управления позволяет устанавливать время разрядки.
Температурная компенсация батарей
Функция температурной компенсации позволяет постоянно отслеживать температуру батареи и поддерживать оптимальный температурный режим, что позволяет достичь максимального срока службы и наивысшей производительности батареи.
Постоянное отслеживание состояния батареи
Проводимые автоматически или вручную проверки состояния батареи могут помочь заранее выявить возможные проблемы и предотвратить сбои. На жидкокристаллическом дисплее батареи отображается ее текущее состояние, а также емкость заряда в процентах. Батарея оснащена сигнализацией, предупреждающей о низком заряде в тех случаях, когда ИБП работает от батареи.
Дистанционное управление
Источник бесперебойного питания можно подключить к локальной сети при помощи SNMP-карты или UPSentry 2012. В этом случае специальное приложение InsightPower Manager обеспечивает доступ с удаленного компьютера к ее важнейшим показателям системы, таким как текущее состояние батареи, объем заряда, место установки батареи или дата ее замены. Легкость управления предотвращает преждевременный выход батареи из строя, увеличивает срок службы и сокращает эксплуатационные расходы.
Меры предосторожности при установке и обслуживании батареи
Помимо регулярного использования системы интеллектуального управления батареей для предотвращения выхода ее из строя пользователям необходимо соблюдать следующие меры:
- Использовать батареи одного типа и одного производителя; никогда не использовать старые и новые батареи одновременно.
- Число батарей должно соответствовать типу ИБП.
- Не допускать переполюсовку батарей.
- Хранить батареи около открытого огня — они взрывоопасны.
- Помнить, что в случае замыкания в батарее существует опасность поражения электрическим током.
- При первом запуске ИБП его следует заряжать не менее 6-8 часов для того, чтобы обеспечить максимальный заряд батареи перед началом работы.
- При получении новой батареи необходимо тщательно осмотреть упаковку, чтобы убедиться в отсутствии повреждений батареи в виде вздутия, сжатия или протечек.
- Хранить батареи в сухом, прохладном месте.
- Избегать установки батарей возле источников тепла.
- При установке батареи плотно затянуть винты крепления.
- Соблюдать наиболее благоприятный температурный режим для эксплуатации батареи — 19°C-22°C.
- Регулярно производить профилактический осмотр и обслуживание.
Без регулярных профилактических мероприятий и полноценной системы управления батареи могут преждевременно выйти из строя. Компания Delta оснащает свои устройства интеллектуальными системами управления, которые заблаговременно выявляют неисправности и, таким образом, поддерживают непрерывность работы критически важных приложений. Повысьте надежность, оптимизируйте работу ваших систем и добейтесь снижения расходов на эксплуатацию батарей для ИБП!
Delta поделится новинками в области энергоснабжения ЦОД во время конференции Datacenter Dynamics
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?