Выбор Продукта
ИБП Delta
Ultron Серия EH, 10/15/20 кВА трехфазный вход, однофазный выход
Введение
Сняты с производства : рекомендуемая замена Серия RT 10/15/20 кВA. |
Надежное электропитание при минимальных эксплуатационных затратах
ИБП 10 квт, 15 и 20 серии Ultron EH представляет собой онлайн устройство бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, трехфазным входом и однофазным выходом. Он предназначен для использования в помещениях с ИТ-оборудованием, на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также для телекоммуникационных, банковских, медицинских и промышленных применений. Быстродействующий цифровой сигнальный процессор контроллера устройства бесперебойного питания стабильно и с высокой точностью поддерживает напряжение на нагрузке. К замечательным особенностям ИБП 10 квт, 15 и 20 Ultron EH относятся поддержка параллельного резервирования по принципу N+X и встроенный ручной переключатель байпаса, гарантирующие повышенную надежность защиты электропитания ответственных нагрузок. В онлайн устройстве бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии входные цепи полностью защищены от аномальных отклонений параметров на входе, а широкий диапазон входного напряжения сокращает количество случаев разряда батарей, тем самым увеличивая их срок службы. Надёжное управление состоянием аккумуляторных батарей обеспечивает их защиту.
Области применения:
Запрос Цены |