Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
ИБП Delta серии HPH семейства Ultron удостоены серебряной награды на Китайской международной промышленной ярмарке
![](/media/images/news/2013-1107_china-CIIF-award_HPH-series.jpg)
Китайская международная промышленная выставка является ключевым событием в мире высоких технологий, на которой ведущие игроки отрасли представляют новейшие образцы аппаратного и программного обеспечения. Выставка также играет значительную роль в формировании и укреплении технологической кооперации и экономических связей между китайскими и зарубежными компаниями. CIIF — единственная в Китае ярмарка, которую Госсовет КНР наделил полномочиями учреждать собственные награды. На ярмарке 2013 года представили свою продукцию более 1800 участников. Сорок продуктов были отмечены наградами (было вручено четыре золотых и десять серебряных наград). Отдельное признание ИБП серии HPH семейства Ultron свидетельствует о том, что группа компаний Delta является мировым лидером в сфере решений для управления энергоснабжением и терморегулирования.
В серии HPH семейства Ultron представлены ИБП номинальной мощностью 20/30/40 кВт. Они идеально подходят для обеспечения работы ЦОД небольших размеров, что привлекло внимание корпоративных посетителей выставки. При разработке серии Ultron HPH были применены наиболее инновационные технологии группы компаний Delta Electronics. ИБП серии HPH совместимы с новейшими моделями оборудования; они способны удовлетворить потребность в высокой мощности в условиях ограниченного пространства. ИБП имеют единичный коэффициент мощности (кВА=кВт), что обеспечивает максимальную готовность. КПД устройств равен 96% (99% в ЭКО-режиме), коэффициент мощности > 0.99, а коэффициент нелинейных искажений входного тока < 3%. Устройства серии Ultron HPH более эффективны по сравнению с аналогичными продуктами на рынке. Кроме того, они обладают гарантированной надежностью, гибкостью, просты в управлении. Использование этих решений помогает снизить рост энергопотребления, связанный с расширением бизнеса.
Широкий диапазон входного напряжения, от -40% до +20%, позволяет обеспечить надежную работу в условиях нестабильной электрической сети. Технология цифровой обработки сигнала (DSP) сокращает количество электронных компонентов, что приводит к уменьшению количества неисправностей. Отказоустойчивый алгоритм управления сокращает вероятность отказа системы вследствие неисправности одного элемента. Встроенный ручной байпас обеспечивает бесперебойное питание нагрузки во время технического обслуживания ИБП. Все эти свойства гарантируют максимальную надежность устройств серии HPH.
Кроме того, ИБП серии HPH семейства Ultron поддерживают резервирование по схеме «N+X», параллельное расширение и горячий резерв. Они поддерживают до четырех параллельных подключений, обеспечивая оптимальную гибкость системы. Встроенное новейшее программное обеспечение для управления ИБП (UPSentry 2012 и ShutdownAgent 2012) открывает возможности дистанционного мониторинга и управления через сетевой интерфейс.
Вышеперечисленные свойства выделяют ИБП серии HPH семейства Ultron из ряда конкурирующих продуктов, что позволило им заслужить признание на Китайской международной промышленной ярмарке 2013 года и удостоиться серебряной награды. Эта награда свидетельствует о признании лидерства группы компаний Delta Electronics в сфере управления энергоснабжением.
Объединяя свои глобальные ресурсы и возможности в области R&D, Delta Electronics продолжит вести разработки в области экологичных, энергосберегающих технологий и в сфере управления энергоснабжением.
Delta поделится новинками в области энергоснабжения ЦОД во время конференции Datacenter Dynamics
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?