Delta Серия R, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА (старые модели)
Введение
Сняты с производства : рекомендуемая замена R 1/2/3 кВА. |
Серия Amplon R-Series - онлайн ИБП 2 кВт, 1или 3 кВт с двойным преобразованием, устанавливаемый горизонтально в 19-дюймовую стойку или вертикально. UPS 2000 va, 1000,3000 Ва Amplon R-Series специально разработаны для ответственных приложений, для которых требуется длительная автономная работа, и рекомендованы для защиты серверов, медицинского, сетевого и телекоммуникационного оборудования.
Мощное зарядное устройство ИБП 2 кВт, 1 или 3 кВт обеспечивает эффективный заряд батареи большой емкости. Время зарядки может быть сокращено за счет использования дополнительного зарядного устройства. Благодаря высокому коэффициенту входной мощности снижаются эксплуатационные расходы электроустановки, повышая ее энергоэффективность. Важным преимуществом UPS 2000 va, 1000 или 3000 Ва Amplon R-Series является возможность удаленного управления по сети с помощью специального программного обеспечения..
Применения: