Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Как организовать комплексную систему мониторинга окружающей среды и управления электропитанием для ЦОД?
Механизм предупреждения перебоев в питании
Перебои в электроснабжении и другие внезапные проблемы с электропитанием являются главной причиной потери данных и сокращения срока службы компьютерного оборудования. Поэтому предприятиям нужно уделять самое серьезное внимание механизмам разрешения внештатных ситуаций. Для отслеживания уровня заряда батарей и эффективного использования времени, оставшегося до полной разрядки, компания Delta предлагает программное обеспечение InsightPower Manager. Работает оно следующим образом: на серверах устанавливается клиентское приложение ShutdownAgent 2012, с помощью которого данные собираются со всех ИБП и передаются через SNMP-карту или Delta UPSentry 2012. При внезапном отключении питания приложение ShutdownAgent 2012 принудительно завершает работу операционной системы (в том числе и на виртуальных машинах), обеспечивая тем самым нормальные условия для сохранения критически важных данных.
Управление параметрами окружающей среды
Наряду с управлением электропитанием, одной из главных забот IT-персонала является поддержание заданных параметров окружающей среды в центре обработки данных; нередко эта задача даже выходит на первый план.
Операторы ЦОД должны постоянно контролировать температуру, влажность, уровень безопасности и другие параметры по каждой серверной стойке. Предлагаемые компанией Delta датчики EnviroProbe способны измерять температуру и влажность как в отдельных стойках, так и в каждом помещении ЦОД. Кроме того, каждая станция EnviroProbe обеспечивает подключение до четырех дополнительных датчиков, счетчиков или сенсоров, фиксирующих, например, задымленность, протечки, открытие или закрытие дверей и другие события. Сигналы с этих датчиков могут передаваться в режиме реального времени на экран управляющего приложения InsightPower Manager или непосредственно ИТ-специалистам на мобильные устройства, где бы они ни находились.
В качестве комплексного решения для управления параметрами окружающей среды компания Delta предлагает систему InfraSuite Manager, которая способна отслеживать состояние всей инфраструктуры ЦОД. Ее открытая архитектура позволяет подключать источники бесперебойного питания (ИБП), распределительные узлы (PDC), блоки распределения питания (PDU), модульные стойки, устройства прецизионного охлаждения, генераторы и многие другие устройства, состояние которых необходимо отслеживать. Таким образом, InfraSuite Manager представляет собой законченную кросс-системную платформу для отслеживания всех аспектов состояния компонентов инфраструктуры ЦОД.
Комплексное решение компании Delta для мониторинга окружающей среды помогает IТ-персоналу эффективно решать задачи, возникающие при эксплуатации и обслуживании ЦОД. Решения Delta позволяют минимизировать затраты времени на разрешение внештатных ситуаций, снизить риск ошибок, связанных с человеческим фактором и обезопасить бизнес от убытков, вызванных потерей данных или выходом из строя оборудования. Помните, что центр обработки данных является важнейшим операционным ресурсом предприятия!
Delta поделится новинками в области энергоснабжения ЦОД во время конференции Datacenter Dynamics
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?